Conexiones a proceso

ProcessConnection_en-co

La conexión a proceso constituye la interfaz entre el flujo real del proceso en tuberías, depósitos, reactores o máquinas y los componentes externos, por ejemplo, instrumentos de medición o dispositivos de medición, incluidas válvulas o termopozos. Que una conexión sea "desmontable de nuevo" (por ejemplo, con una conexión roscada) o "no desmontable permanentemente" (por ejemplo, con una unión soldada) depende de las condiciones de aplicación.

Para que la conexión sea estanca, debe garantizarse que, en caso de emisiones fugitivas, se respeten los índices de fuga máximos requeridos (según ISO 15848-1 y TA Luft (VDI 2440)) de la solución de medición correspondiente.

¿Qué conexiones de proceso puede aplicar WIKA para minimizar las emisiones fugitivas?

WIKA puede implantar una gran variedad de conexiones de procesos para sus clientes:

  • con conexiones de brida convencionales según todas las normas, así como conexiones de cubo específicas en versión de abrazadera o de alta integridad
  • con racores de compresión (simples y dobles)
  • con conexiones roscadas (racor roscado, racor cónico/roscado)
  • con conexión soldada (WIKA está certificada por una autoridad independiente conforme a la norma DIN EN ISO 3834-2)
  • con conexión soldada ​

Gracias a esta amplitud, WIKA puede diseñar conexiones a medida para minimizar las emisiones fugitivas en colaboración con el cliente. Lo siguiente se aplica a cada versión:

  • La estanqueidad definida se garantiza de forma verificable durante el montaje inicial.
  • También permanece permanente, incluso con un funcionamiento del sistema 24 horas al día, 7 días a la semana.
  • La estanqueidad puede restablecerse, en caso necesario, tras el mantenimiento o la sustitución del sistema de medición.