Células de carga de tracción/compresión

Células de carga de tracción/compresión de WIKA: ajustables y de alta precisión

WIKA ofrece células de carga de tracción/compresión en diferentes diseños y versiones. Están disponibles en diseños miniatura, en versiones tradicionales tipo s, transductores en diferentes formas de rosca o como transductores de fuerza de bajo perfil (pancake). Los transductores en diseño miniatura se utilizan para espacios de montaje de dimensiones limitadas y para detectar fuerzas bajas. El modelo tipo s con rosca hembra, resulta muy adecuado para este fin, se caracteriza por una precisión especialmente elevada y se utiliza con rangos de carga nominal de hasta 50 kN. Para medir fuerzas elevadas, las células de carga de tracción/compresión son la primera opción. En las células de carga de perfil bajo, la fuerza se transmite a través de la rosca interior central. Son muy dinámicas y poseen una gran resistencia a la tracción.