Células de carga de tracción

Células de carga de tracción de WIKA: la mejor calidad para la máxima seguridad

Los grandes equipos de elevación y las grúas suelen mover cargas altas o muy altas. En los puertos (contenedores), en aplicaciones offshore o en obras de construcción, la seguridad (ante fallos) en el movimiento de mercancías y cargas es importante. El hombre y la máquina deben estar protegidos por igual y debe garantizarse un proceso fluido. Entre otras cosas, al mover cargas, las células de carga de tracción, que se colocan directamente en el flujo de fuerza, garantizan un funcionamiento seguro para evitar la sobrecarga de la maquinaria. Estos transductores de fuerza están disponibles en dimensiones muy pequeñas hasta formatos muy grandes. Las células de carga de tracción de WIKA con probada tecnología de capa fina garantizan la máxima seguridad en su aplicación gracias a su calidad de primera clase.