Células de carga de compresión

Células de carga de compresión de WIKA: robustas con la máxima exactitud

Las células de carga de compresión, en diseño compacto o como pines mecedores, son adecuadas para mediciones estáticas y dinámicas en el flujo directo de fuerza. Se utilizan principalmente para el pesaje de alta precisión de tanques y contenedores pesados, que pueden alcanzar hasta 300 toneladas por punto de apoyo. En combinación con los kits de montaje adecuados, no sólo se transfiere la fuerza de peso de forma óptima, sino que también se integra una protección de elevación.