Células de carga

Células de carga de punto único WIKA: calidad excepcional

Las células de carga están diseñadas para ser utilizadas como transductores de fuerza en equipos de pesaje. Estos transductores de fuerza permiten mediciones muy precisas del 0,01 % y el 0,05 % del FS. Las células de carga se utilizan en una gran variedad de ámbitos de aplicación, como básculas de plataforma, de llenado, de cinta y de envasado, sistemas de pruebas dinámicas, así como básculas electrónicas de precisión, de etiquetado de precios e industriales. WIKA ofrece todas las características geométricas típicas de las células de carga, como células de carga de un punto, células de carga de viga de flexión y de cizallamiento, células de carga tipo S, células de carga de recipiente y células de carga de fuerza de compresión. Además están disponibles kits de instalación adecuados y módulos de pesaje completos.