Cámaras externas

Medición de nivel para medios líquidos

Las cámaras externas de WIKA se ofrecen en un diseño único y permiten una amplia gama de aplicaciones gracias a sus materiales resistentes a la corrosión. Las cámaras externas consisten en un depósito de cámara externa y se montan en el lateral del depósito. Debido al montaje lateral, el nivel de llenado en la cámara siempre se corresponde con el nivel de llenado del depósito. Las cámaras externas de WIKA están disponibles con una gran variedad de conexiones a proceso y materiales.