- Soluciones
- Industrias y aplicaciones
- Tecnología de calefacción, ventilación y aire acondicionado
- Bombas de calor
Bombas de calor
El principio de la bomba de calor se desarrolló ya en el siglo dieciocho. Lo que se inventó antaño para la refrigeración de alimentos, ahora también se utiliza para calentar y climatizar edificios. Para supervisar las mediciones de presión y temperatura dentro de los ciclos de la bomba de calor se dispone de diferentes principios de medición.
En el caso de la medición de presión, este programa abarca desde el probado manómetro de tubo Bourdon, con o sin señal de salida eléctrica (PGT) o contacto de conmutación (PGS), hasta la medición de presión con equipos electrónicos.
Para la monitorización de la bomba de calor ofrecemos varias versiones de sensores de roscado, de conexión por inserción o de contacto directo. El modelo TF41 permite también la con conexión fiable de su unidad de control con la temperatura ambiental.