Cálculo de vaina según ASME PTC 19.3 TW-2016

WIKA, miembro del grupo de trabajo ASME "Performance Test Code PTC 19.3", presenta el nuevo software de cálculo de vainas en línea.

La versión en Excel del cálculo de la frecuencia de la estela según ASME PTC 19.3 TW-2016, que ha demostrado su eficacia durante más de 20 años, se ha adaptado para el futuro. El aumento de los requisitos de seguridad de los usuarios externos hace que sea más difícil utilizar software de terceros con macros VBA por miedo al malware. La nueva versión en línea del exitoso software de WIKA resuelve este problema.

El manejo sencillo y autoexplicativo, un front-end claro y la implementación de todas las funciones necesarias son características del nuevo programa en línea.

Básicamente, el programa en línea se divide en dos partes. Por un lado, existe una versión de libre acceso con una funcionalidad limitada a lo esencial para el cálculo de un solo termopozo (cálculo único). Por otro lado, previo registro y verificación del usuario, está disponible la versión completa del cálculo de la frecuencia de estela, que permite el cálculo simultáneo de cualquier número de termopozos (cálculo múltiple).