Servicio de calibración de dispositivos de medición eléctrica - Resistencia CC
Calibración significa seguridad. Esto puede garantizarse mediante la trazabilidad a las normas nacionales pertinentes. La calibración se realiza sobre la base de las directivas pertinentes.
Características
- Acreditación ENAC: (conforme a UNE EN ISO/IEC 17025) WIKA Palau N° Nº 62/LC10.039
- Rango de medición ENAC: Consultar Anexo técnico
- CMC: Consultar Anexo técnico
Aplicaciones
- Garantía de calidad
- Cumplimiento de los ciclos de calibración
- Cumplimiento de los requisitos de auditoría
- Atención a los aspectos de seguridad
- Optimización de la utilización de recursos
- Reducción del consumo de energía
- Ciclo de calibrado recomendado
- Instrumentos de medida eléctricos 1 año
Nuestro servicio de calibración mundial de un vistazo
¿Sus requisitos van más allá del alcance de los servicios mencionados? Por favor, no dude en contactarnos, contamos con una red mundial de laboratorios.
Nota
El Laboratorio de WIKA Argentina es el laboratorio Nº 37 perteneciente a la red SAC desde el año 2010, y tanto el laboratorio de calibración como servicio de calibración in-situ están certificados según la norma ISO/IEC 17025.