Monitorización remota de cilindros de gas
Un factor de coste subestimado
Los costes asociados a la gestión y monitorización de cilindros de gas pueden superar con creces el valor del propio gas. Si se consideran los costes de producción y reprocesado derivados de cilindros vacíos, un parque industrial típico puede alcanzar rápidamente sumas de cinco cifras. Uno de los mayores retos es la amplia distribución de los cilindros dentro de las instalaciones. Las inspecciones manuales programadas y las instrucciones de trabajo buscan garantizar un funcionamiento seguro.
En sistemas críticos, se almacenan cilindros de repuesto cerca de los activos. Si durante una inspección manual se detecta un cilindro vacío, este se sustituye. Si se trata de un cilindro crítico, el reemplazo debe ser inmediato. Este tipo de sustitución no planificada incrementa significativamente los costes logísticos internos en comparación con un reemplazo estructurado.
Con el sistema “Gas Cylinder Manager” de WIKA, la presión actual de los cilindros puede monitorizarse de forma remota mediante manómetros inalámbricos alimentados por batería. El estado de los cilindros puede supervisarse cómodamente desde el escritorio, lo que permite planificar los reemplazos de forma estructurada. Esta transparencia reduce los costes de personal y minimiza la necesidad de sustituciones innecesarias.
Instrumentación Smart para IIoT
- Configuración específica de umbrales y límites de alarma
- Alimentación autónoma mediante batería
- Detección diferenciada entre estado objetivo y estado crítico
- Evaluación in situ mediante indicación mecánica o aplicación móvil
- También disponible para zonas potencialmente explosivas
Conectividad
- Gestión de red segura y profesional
- Cifrado seguro de datos de extremo a extremo
- Arquitectura escalable
- Conexión de varios cientos de sensores con una sola pasarela
- Transmisión de datos fiable mediante LoRaWAN®, mioty® o red móvil
Ventajas
Busquemos la mejor solución juntos.
El equipo de especialistas de WIKA está disponible para acompañarte en cada proyecto. Ofrecemos asesoramiento basado en nuestra amplia experiencia en múltiples industrias. Nuestros equipos locales proporcionan orientación inicial sobre diseño, recomendaciones de hardware y redes, y apoyo en la implementación de software y paneles de control. Contacta con nosotros directamente.