Maximator Hydrogen
Estaciones de repostaje de H2: una tecnología clave para la movilidad sin emisiones
El termopar de alta presión TC90 de WIKA en el MAX Dispenser 1.5 garantiza un repostaje fluido.
El hidrógeno se considera la clave para una movilidad sin emisiones, especialmente en el transporte de mercancías pesadas. Sin embargo, para que su uso se generalice, es necesario ampliar la infraestructura de estaciones de servicio de H2. Con el MAX Dispenser 1.5, Maximator Hydrogen ha desarrollado una solución innovadora que permite un repostaje de hidrógeno rápido, seguro y rentable gracias a la monitorización precisa de la temperatura con el termopar de alta presión TC90 de WIKA.
«La creación de una infraestructura fiable es crucial para acelerar la introducción de vehículos alimentados por hidrógeno. Estamos trabajando en la expansión y también contamos con la colaboración de socios como WIKA.»
Lukas Rainer
Executive Development Lead, Maximator Hydrogen
«Tres factores decisivos influyeron en la elección del TC90 de WIKA: su resistencia a presiones de hasta al menos 1034 bar, su corto tiempo de respuesta y el certificado ATEX, que permite su uso en zonas peligrosas.»
Maik Wenderott
Strategic buyer, Maximator Hydrogen
El producto: termopar para aplicaciones de elevada presión TC90
- El TC90 es compacto y está diseñado para tareas de medición en tuberías de diámetro nominal pequeño.
- La punta de la sonda puede soportar presiones de hasta 1034 bares, que se producen en las estaciones de repostaje de hidrógeno, incluso sin protección.
- La versión con conexión roscada de alta presión proporciona al TC90 la resistencia necesaria y mantiene el lugar de medición sellado de forma fiable.
- Todos los componentes en contacto con el líquido están fabricados con materiales compatibles con H2.
- Certificación ATEX, que permite utilizar el TC90 en zonas peligrosas.
Soluciones, productos y tecnologías relacionados
Datos interesantes
Requisitos y normas de recarga de hidrógeno seguros
■ Requisitos de seguridad: el repostaje a alta presión exige los más altos estándares de seguridad
■ Facilidad de uso: el repostaje debe ser tan fácil como el de gasolina o diésel, a fin de lograr una amplia aceptación
■ Norma SAE J2601: esta norma regula la presión máxima y la temperatura máxima del hidrógeno durante el proceso de repostaje
■ Control térmico: El control de la presión y la temperatura precisos evita daños materiales y garantiza procesos seguros
Irmano Maximador - Infraestructura para la movilidad con hidrógeno
■ Objetivo principal: desarrollo y expansión de estaciones de repostaje de hidrógeno en todo el mundo
■ Presencia internacional: más de 80 sistemas en uso a finales de 2025; en Suiza, 17 de los 18 son de Maximator Hydrogen
■ Objetivo: contribuir a la transición hacia la movilidad mediante la construcción de una infraestructura fiable de H2
El hidrógeno se convierte en una alternativa real al diésel.
Contacto
Si también deseas optimizar tu infraestructura que utiliza H2con el termopar para altas presiones TC90 de WIKA, no dudes en ponerte en contacto con nosotros: