Interruptores optoelectrónicos
¿Dónde se utilizan los sensores optoelectrónicos?
El interruptor de nivel optoelectrónico se utiliza para la detección de nivel de líquidos. Debido a la variedad de diseños, el uso de sensores optoelectrónicos es adecuado para muchas industrias. La determinación del nivel con la punta del cono es, en amplios rangos, independiente de características físicas como el índice de refracción, el color, la densidad, la constante dieléctrica y la conductividad. El procedimiento de medición no se ve, por tanto, influido por las propiedades del líquido y ofrece una alta compatibilidad con los medios. Se utilizan sobre todo en aplicaciones industriales, en la industria alimentaria y de bebidas o incluso en la industria farmacéutica.
¿Cuáles son los tipos de sensores ópticos?
WIKA ofrece el sensor de nivel optoelectrónico (también conocido como sensor óptico para abreviar) adecuado para cada aplicación. El interruptor de nivel optoelectrónico modelo OLS-C20 es adecuado, debido a su diseño compacto. WIKA también ofrece sensores optoelectrónicos adecuados para la técnica de refrigeración o la industria naval. El modelo OLS-C51 en la versión de protección antiexplosiva, es adecuado para su uso en entornos extremos.
¿Cómo funciona un sensor optoelectrónico?
Los componentes más importantes de un interruptor optoelectrónico son el prisma de cristal y una fuente de luz LED. Dentro del prisma de cristal hay un emisor, un receptor y una luz infrarroja. La luz del LED se proyecta en el prisma de cristal, haciendo que la luz infrarroja llegue al receptor. Mientras la punta no esté en contacto con el líquido que se vaya a medir, se refleja la luz dentro del prisma hacia el receptor. Sin embargo, si el líquido del recipiente sube y envuelve la punta del interruptor optoelectrónico, la luz es refractada por el prisma de cristal en el líquido y ya no llega al receptor, o lo hace muy débilmente. A continuación, el interruptor emite este cambio como una señal de conmutación modificada y la pantalla LED se ilumina. Si el líquido del recipiente vuelve a descender y el prisma de cristal deja de estar cubierto por líquido, la luz infrarroja también puede llegar de nuevo al receptor y la pantalla LED se apaga. Más información sobre el funcionamiento de los sensores optoelectrónicos en nuestro vídeo "Monitorización de nivel con interruptores optoelectrónicos".
¿Qué ventajas tienen los interruptores optoeléctricos en la medida de nivel?
- El registro del nivel con el punto del cono de cristal es en gran medida independiente de las características del fluido como la densidad, constante dieléctrico, conductividad, color e índice de refracción
- Detección de interfases con punta redonde ...
¿Qué validez tiene el WIKA Build ID?
El WIKA Build ID tiene una validez mínima de tres meses.