Equipos de servicio técnico

Equipos de servicio para instalaciones y mantenimiento correctivo

Los sistemas de tratamiento y carga para gas SF6 son las herramientas centrales para el mantenimiento de equipos con aislamiento de gas. Tanto para la instalación como para el mantenimiento, WIKA suministra la gama completa de equipos de servicio, incluyendo carros de llenado simples o complejos o soluciones todo en uno totalmente automatizadas. Además, los equipos ayudan a la empresa operadora en el registro de cantidades de gas SF6 y emisiones prescrito para ciertos equipos en el reglamento de gases fluorados de efecto invernadero (UE) N° 517/2014.

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes

¿Qué se puede llenar con una unidad de transferencia portátil SF6?

Debido a la presión de salida máxima de 50 bar abs. la unidad de transferencia SF6 es óptima para llenar bombonas de gas y otros depósitos. Bajo esta presión el gas SF6 está en estado líquido, permitiendo así el almacenamiento en un espacio mínimo. ...

Más

¿Qué diferencia hay entre una bomba de vacío y un compresor de vacío?

Una bomba de vacío se utiliza para evacuar el aire de un compartimiento de gas. En cambio, un compresor de vacío mantiene una presión inicial de más de 1 bar en el compresor SF6 y, por lo tanto, permite mantener una presión residual en el tanque de ...

Más