A solução de monitoramento avançada para monitoramento de descargas parciais e temperatura em comutadores de média tensão utiliza tecnologia de detecção de ondas acústicas de superfície e ultra-alta frequência. Possui uma plataforma IIoT integrada para melhorar a segurança, eficiência e durabilidade do comutador de média tensão.
Utilizando sistemas de monitoramento das condições, cerca de 75 % das interrupções podem ser evitadas pela detecção precoce das falhas, o que reduz os custos e os intervalos de manutenção.
O sensor de temperatura passivo SAW modelo TSA-EV11 foi projetado para monitoramento de comutadores. Medindo e monitorando a temperatura dos condutores energizados, o superaquecimento e a sobrecarga podem ser evitados.
O sensor só pode ser utilizado em cavidades metálicas, como gabinetes de controle.
Está em conformidade com a norma IEC 62271 e, por isso, pode ser utilizada nos comutadores de todo o mundo, sem a necessidade de uma licença.