O termorresistência miniatura modelo TRU em combinação com o modelo NETRIS®3 é usada sempre que o monitoramento remoto da pressão do processo baseado na web for desejado. Assim, é possível realizar a manutenção preventiva e baseada em condições por meio da análise centralizada de big data.
Os termômetros de resistência dessa série podem ser instalados diretamente no processo ou combinados com um grande número de projetos de poços termométricos. As medições de temperatura da superfície, por exemplo, em uma pele de tubo, podem ser realizadas com o uso de uma cinta de aperto.
Os instrumentos são intrinsecamente seguros e adequados para uso em áreas de risco. Todos os componentes elétricos são protegidos contra jatos fortes de água (IP66) e contra os efeitos da imersão temporária em água (IP67) e projetados para suportar vibrações (amplitude de 10 g / 20 g pico a pico, dependendo da versão do instrumento).
O termorresistência tem um transmissor integrado que envia e recebe dados por meio de uma interface digital. A conexão elétrica é feita por meio de um conector circular M12 x 1.294 O termorresistência modelo TRU faz parte da solução IIoT da WIKA.
A conexão elétrica é feita por meio de um conector circular M12 x 1.294 o termorresistência modelo TRU faz parte da solução IIoT da WIKA. Com isso, a WIKA oferece uma solução holística para sua estratégia de digitalização.