O termômetro bimetálico modelo TG58SA foi projetado especificamente para as altas exigências de aplicações sanitárias.
A transmissão de temperatura puramente mecânica funciona através de uma bobina bimetálica na haste. Para aplicações que requerem uma medição que não necessita de alimentação auxiliar (por exemplo, com embarcações móveis), o TG58SA com enchimento de caixa é particularmente adequado.
Na parte traseira da caixa, o ponto zero pode ser facilmente corrigido.
A haste com sua base hemisférica, em conjunto com as conexões do processo asséptico (por exemplo, pinça, VARINLINE®), permite uma conexão livre de espaço morto ao processo.
O TG58SA com design higiênico pode ser usado para CIP (limpeza no local) e SIP (esterilização no local) e em áreas de lavagem. O instrumento de medição pode assim ser limpo de forma confiável e eficiente em termos de tempo.
Especialmente para aplicações SIP, o termômetro apresenta alta resistência a superaquecimento e, portanto, garante uma medição de temperatura segura.
Com base na verificação de terceiros, o modelo TG58SA corresponde à Norma Sanitária 3-A.
Uma variedade de certificados 3.1 e 2.2 estão disponíveis para documentação compatível com GMP, como um certificado de material ou a lista de valores medidos únicos.