Maior eficiência de resfriamento com soluções inteligentes de medição

Ao transformar dados de medição em insights operacionais, a WIKA ajuda os operadores de centros de dados a reduzir o consumo de energia, gerenciar a complexidade e manter ambientes de computação confiáveis e de alta densidade.

As soluções da WIKA para centros de dados permitem aplicações de resfriamento tanto por ar quanto por líquido, com soluções de medição robustas para ativos essenciais, como unidades de tratamento de ar (AHUs), sistemas CRAC/CRAH, unidades de distribuição de resfriamento (CDUs), resfriadores, trocadores de calor e torres de resfriamento.

Ao fornecer dados confiáveis em tempo real, essas soluções ajudam os operadores a otimizar os processos de resfriamento, melhorar a eficiência energética e identificar desvios antes que eles afetem o tempo de operação.

Escalabilidade com resfriamento líquido

O resfriamento líquido está se tornando rapidamente uma tecnologia essencial para IA, HPC e outras cargas de trabalho de alta densidade. Em comparação com o resfriamento a ar tradicional, ele permite uma remoção de calor mais eficiente, suporta maiores densidades de racks e ajuda a atender às crescentes demandas de energia. O que antes era uma aplicação de nicho é hoje um importante facilitador para operações de data centers escaláveis, energeticamente eficientes e sustentáveis.

A medição precisa do vazão, da temperatura, da pressão e do nível é essencial para manter o equilíbrio do sistema e garantir uma transferência de calor eficiente. Em ambientes de alta densidade, o monitoramento preciso ajuda a detectar desvios precocemente, evitar pontos de superaquecimento locais e garantir um desempenho confiável do sistema de refrigeração.

Nossas soluções em destaque incluem

As soluções de medição da WIKA dão suporte a toda a cadeia de valor da refrigeração, desde sistemas centrais até aplicações em nível de rack, proporcionando maior visibilidade e controle. Entre os principais produtos estão sensores de vazão, sensores de pressão, sensores de temperatura e sensores de nível, utilizados em sistemas de resfriamento a líquido e a ar para garantir operações eficientes, confiáveis e com baixo consumo de energia.

Vamos encontrar a melhor solução juntos.

Os especialistas da WIKA terão prazer em ajudá-lo com seu projeto. Aconselhamos você com base em nossa ampla experiência em diversos setores.