O modelo PEU-2x em combinação com o modelo WIKA NETRIS®3 é usada sempre que for desejado o monitoramento remoto baseado na web da pressão do processo de líquidos e gases. As aplicações típicas são partes móveis de plantas ou locais de medição remotos. A conexão com NETRIS®3 permite o monitoramento de processos e instalações baseado em nuvem em aplicações industriais.
Através do retrofit, máquinas ou peças móveis podem ser configuradas de forma inteligente – sem a necessidade de planejar e documentar o roteamento de cabos. Especialmente quando não é necessária nenhuma medição contínua, podem ser obtidas vantagens de custo.
O transmissor de pressão permite um monitoramento simples da condição. Uma indicação de temperatura dentro da caixa, além de o valor da pressão revela possíveis avarias devido a desgaste ou falhas do sistema numa fase inicial e, assim, reduz o risco de tempos de inatividade e danos.
O transmissor de pressão PEU-2x faz parte da solução WIKA IIoT. Com isso, a WIKA oferece uma solução holística para sua estratégia de digitalização.