- Conhecimento
- Histórias de sucesso
- Monitoramento preciso da temperatura para processos eficientes com aminas
Monitoramento preciso da temperatura para processos eficientes com aminas
Um termopar multiponto miniatura modelo TC96-M da WIKA fornece à Chevron dados em tempo real para o tratamento otimizado de gás
Para tornar a operação de seus contatores de amina mais eficiente e estável, a Chevron contou com a tecnologia de medição da WIKA. O termopar multiponto miniatura modelo TC96-M, desenvolvido pela WIKA especificamente para uma refinaria em Pascagoula, Mississippi, EUA, mede a distribuição de calor ao longo da coluna – o coração do processo no qual o CO₂ e o H₂S são removidos da corrente de gás. Em tempo real e sem interferência na fábrica. Os dados coletados permitem o controle direcionado das zonas de reação, reduzem o consumo de energia e aumentam a segurança operacional.
“Os dados de temperatura contam histórias. “Nossa tarefa era tornar essas histórias compreensíveis para a Chevron e, assim, proporcionar uma nova compreensão do conceito de eficiência.”
“Nossa solução combina tecnologia de medição com o entendimento do processo – isso é que é verdadeira transparência dentro da fábrica.”
Robert Torgerson
Diretor de Tecnologia e Aplicações
O modelo TC96-M, um termopar multiponto em miniatura com 20 m de comprimento, foi acondicionado em uma caixa fabricada especialmente para o transporte.
- Medição multiponto em comprimentos de até 20 m
- Termopares do tipo K sem aterramento
- Guias de proteção robustas para meios quimicamente agressivos
- Integração direta com sistemas de controle de processos
- Projeto personalizado sem interrupção das operações da fábrica
“Com o monitoramento digital abrangente deF6 em switchgear, garantimos que detectamos vazamentos o mais rápido possível e muito mais rápido do que com desnúrculos clássicos de gás. Isso nos permite reduzir nossas emissões deF6 iniciando o reparo mais rapidamente. A WIKA está nos ajudando a alcançar nosso objetivo de reduzir as emissões deSF6.”
Thomas Wijnhoven
Subestações do Asset Manager, Grupo Elia
Saiba mais sobre as histórias de sucesso dos nossos clientes
Entre em contato conosco
Você gostaria de aumentar a transparência do seu processo e, ao mesmo tempo, melhorar a estabilidade da sua fábrica?
Fique à vontade para entrar em contato conosco; teremos o maior prazer em ajudá-lo.