- Conhecimento
- Histórias de sucesso
- Monitoramento inteligente de esgotos para processos subterrâneos eficientes
Monitoramento inteligente de esgotos para processos subterrâneos eficientes
Como é possível monitorar os entupimentos de esgoto de maneira eficiente sem a necessidade de inspeções constantes no local? A resposta: o sistema PMD da Janssen Riotech. O sistema é composto por duas unidades: uma unidade sensora mede a pressão de enchimento, a contrapressão e a temperatura dos tampões de esgoto e envia os dados sem fio para a unidade de comunicação, que os transmite para uma plataforma na nuvem. Por meiodo LoRaWAN®, os dados de status dos plugues infláveis são transmitidos regularmente para uma plataforma na nuvem e podem ser monitorados remotamente de forma prática. Ao mesmo tempo, é gerada uma documentação digital completa do teste de pressão, enquanto as quedas de pressão são detectadas e comunicadas imediatamente. Os robustos sensores de pressão da WIKA (PEW-1000, PEU-20/21) garantem a medição precisa da pressão interna, enquanto os registros automáticos e os painéis detalhados proporcionam transparência e segurança – do poço até o escritório.
“Com o sistema PMD, demos um passo decisivo rumo à digitalização. Antes, nossos procedimentos de teste eram manuais — hoje, são mais precisos, mais rápidos e mais sustentáveis. “A solução oferece aos nossos clientes controle total e economiza um tempo valioso na operação.”
John Custers
Gerente Geral da Janssen Riotech
“A combinação de medição precisa e aplicação prática mostra o que é possível alcançar quando a tecnologia e a experiência se unem. Apoiamos a Janssen Riotech no desenvolvimento do sistema PMD, tanto no que diz respeito ao hardware quanto ao software em nuvem. “Essa solução torna a operação do sistema de esgoto mais transparente, mais segura e mais eficiente.”
Philipp Lausberger
Especialista em Aplicações de IIoT na WIKA
Nossas soluções
Saiba mais sobre as histórias de sucesso dos nossos clientes
Contato
Gostaria de saber mais sobre os sensores de pressão PEW e PEU da WIKA? Entre em contato conosco e teremos o maior prazer em orientá-lo.