Transmissores de temperatura WIKA – Descubra o notável
Flexível. Seguro. Alto desempenho
Uma família de transmissores WIKA, para medir temperatura com confiança — do essencial ao mais avançado, inclusive em aplicações críticas.
Ambientes desafiadores exigem transmissores de temperatura confiáveis. Em áreas classificadas ou em aplicações críticas que não permitem margem de manobra, os processos precisam ser os mais seguros possível. Afinal, todo tempo de inatividade deve ser evitado e a operação eficiente da planta deve ser garantida.
Para atender diferentes níveis de necessidade — da padronização com ótimo custo-benefício até o máximo em recursos — a WIKA oferece a linha Transmissores de Temperatura modelos T15, T16 e T38: três opções robustas para você escolher o nível de tecnologia certo para cada ponto de medição
Desafios
Um transmissor de temperatura perfeito, na prática, deve atender a inúmeros requisitos:
- garantir temperaturas constantes para processos críticos
- garantir uma operação segura e confiável em campo
- se adaptar a diferentes integrações e requisitos do sistema
- facilitar o diagnóstico e a manutenção ao longo do tempo
- manter os custos de instalação e manutenção no mínimo
A boa notícia: com nossa família de transmissores, você pode padronizar a instrumentação e, ao mesmo tempo, escolher o transmissor certo para cada aplicação — sem pagar por recursos que não precisa e sem abrir mão de confiabilidade.
Confira nossos modelos
Projetado para diversos segmentos na indústria
Confiabilidade é tudo quando se trata de monitoramento de processos. Por isso, a WIKA disponibiliza três níveis de solução:
Benefícios
Mais alguma questão?
Basta nos enviar uma mensagem. Teremos o maior prazer em ajudá-lo em suas perguntas detalhadas, sobre nossos transmissores.