Funções
O modelo FLC-EM é um verificador de campo portátil para verificação de medidores de vazão eletromagnéticos. Os valores medidos pelo conversor de sinal são coletados e transmitidos por meio de uma interface RS485. A corrente de excitação é medida e as configurações do conversor de sinal podem ser armazenadas como uma referência para testes ou ajustes posteriores. O verificador de campo verifica a funcionalidade do sensor, calibra a saída de 4 ... 20 mA e testa a entrada e a saída por meio de uma placa-mãe especial.
Operação em campo
O FLC-EM está alojado em uma caixa de serviço à prova de estilhaçamento, à prova d'água e resistente a choques. O verificador de campo é alimentado com alta tensão AC 110 ... 240 V e uma bateria recarregável de níquel-hidreto metálico (Ni-MH) em um circuito separado. Através da verificação do desempenho do instrumento de medição, os tempos de parada podem ser reduzidos e a alta precisão da medição pode ser garantida.
Componentes
A instrumentação do verificador de campo é protegida por uma caixa de serviço de plástico. As conexões de corrente e fiação estão localizadas em uma placa de alumínio dentro da caixa de serviço. Conexões para placa-mãe eletrônica e notebook, bateria, hub USB, bem como os cabos necessários também estão embutidos.