A solução de monitoramento avançada para monitoramento de descargas parciais e temperatura em comutadores de média tensão utiliza tecnologia de detecção de ondas acústicas de superfície e ultra-alta frequência. Possui uma plataforma IIoT integrada para melhorar a segurança, eficiência e durabilidade do comutador de média tensão.
Utilizando sistemas de monitoramento das condições, cerca de 75 % das interrupções podem ser evitadas pela detecção precoce das falhas, o que reduz os custos e os intervalos de manutenção.
O sensor ambiental EXT-ENV-SENS é conectado ao leitor (AMS01) por cabo e monitora a temperatura ambiente, a umidade relativa e o ponto de orvalho do comutador de média tensão. O monitoramento de descargas parciais é otimizado usando esses valores.
O sensor só pode ser usado em ambientes metálicos, como gabinetes de controle. Está em conformidade com a norma IEC 62271 e, por isso, pode ser utilizada nos comutadores elétricos de todo o mundo, sem a necessidade de uma licença.