A solução de monitoramento avançada para monitoramento de descargas parciais e temperatura em comutadores de média tensão utiliza tecnologia de detecção de ondas acústicas de superfície e ultra-alta frequência. Possui uma plataforma IIoT integrada para melhorar a segurança, eficiência e durabilidade do comutador de média tensão.
Utilizando sistemas de monitoramento das condições, cerca de 75 % das interrupções podem ser evitadas pela detecção precoce das falhas, o que reduz os custos e os intervalos de manutenção.
A antena AN-F1 está disponível com diferentes comprimentos de cabo e está conectada ao leitor AMS01. Ele usa UHF para detectar descargas parciais em comutadores de média tensão.
A antena só pode ser utilizada em cavidades metálicas, como gabinetes de controle.
Está em conformidade com a norma IEC 62271 e, por isso, pode ser utilizada nos comutadores elétricos de todo o mundo, sem a necessidade de uma licença.