O SENSeOR é uma solução avançada para monitorar a descarga parcial e a temperatura em comutadores elétricos de média tensão. Ele utiliza a mais recente tecnologia de sensores de ondas acústicas de superfície e de ultra-alta frequência, bem como uma plataforma IIoT integrada para melhorar a segurança, a eficiência e a durabilidade dos equipamentos de distribuição de média tensão.
Utilizando sistemas de monitoramento das condições, cerca de 75 % das interrupções podem ser evitadas pela detecção precoce das falhas, o que reduz os custos e os intervalos de manutenção.
Com a utilização de antenas UHF, o leitor modelo AMS01 recebe sinais de descargas parciais e dos sensores de temperatura SAW para medir as temperaturas dos condutores sob tensão, podendo monitorar as condições ambientais. Todos os dados são disponibilizados ao usuário por uma plataforma de IIoT.
A unidade só pode ser usada em cavidades metálicas, como gabinetes de controle.
Está em conformidade com a norma IEC 62271 e, por isso, pode ser utilizada nos comutadores elétricos de todo o mundo, sem a necessidade de uma licença.