Zasilacze do centrów danych
Stabilność dzięki inteligentnemu monitorowaniu zasilania w centrach danych
Firma WIKA dostarcza rozwiązania pomiarowe dla coraz bardziej wymagających infrastruktur zasilających centrów danych, umożliwiające ich wydajną, bezpieczną i zrównoważoną eksploatację.
Rozwiązania te znajdują zastosowanie w kluczowych elementach infrastruktury, takich jak rozdzielnice, transformatory, podstacje wykorzystujące SF₆ i gazy alternatywne oraz systemy zasilania awaryjnego.
Dzięki dostarczaniu dokładnych danych w czasie rzeczywistym dotyczących temperatury, gęstości gazu i innych kluczowych parametrów rozwiązania te wspierają konserwację predykcyjną, pomagają wcześnie wykrywać odchylenia oraz zapewniają stabilną dystrybucję energii.
Radzenie sobie z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną
Sztuczna inteligencja i obliczenia o wysokiej wydajności powodują bezprecedensowy wzrost zużycia energii i złożoności infrastruktury. Utrzymanie odporności, wydajności i stabilności operacyjnej wymaga stałego wglądu w cały łańcuch wartości w sektorze energetycznym, od przyłącza do sieci aż po szafę serwerową.
Wraz ze wzrostem gęstości mocy precyzyjne monitorowanie staje się niezbędne do zapewnienia stabilnego rozłożenia obciążenia, spełnienia coraz bardziej rygorystycznych przepisów oraz zminimalizowania wpływu na środowisko.
Wśród naszych najciekawszych rozwiązań znajdują się
GDM-063/100
GA11
GD-20
GFU-08
Rozwiązania pomiarowe firmy WIKA wspierają odporne infrastruktury energetyczne, zapewniając lepszy wgląd i kontrolę nad kluczowymi elementami infrastruktury elektrycznej. Do kluczowych produktów należą rozwiązania do monitorowania gęstości gazu w izolowanych rozdzielnicach, systemy analizy gazów SF₆ i gazów alternatywnych oraz rozwiązania do monitorowania temperatury w transformatorach i elementach elektrycznych. Jako jedyny producent oferujący kompletną gamę produktów do zastosowań z wykorzystaniem SF₆ i gazów alternatywnych, firma WIKA pomaga chronić aktywa, wspiera przestrzeganie przepisów oraz zapewnia niezawodne dostawy energii.
Wspólnie znajdźmy najlepsze rozwiązanie.
Eksperci WIKA chętnie pomogą Państwu w realizacji projektu. Doradzamy w oparciu o naszą rozległą wiedzę specjalistyczną z różnych branż.