Inżynieria bezpieczeństwa jądrowego
Firma WIKA dostarcza specjalistyczne rozwiązania w zakresie technologii pomiarowej i monitorującej na każdym etapie cyklu życia elektrowni jądrowych – od planowania i projektowania, poprzez budowę obiektu, aż po jego eksploatację i bezpieczną likwidację. Nasze rozwiązania są przeznaczone do zastosowań o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa i spełniają najwyższe wymagania dotyczące jakości, identyfikowalności oraz niezawodności w środowiskach jądrowych. Firma WIKA posiada certyfikaty zgodności z normą ISO 19443 oraz dodatkowymi normami jądrowymi, takimi jak KTA 1401.
Zaufanie i długoterminowa perspektywa mają fundamentalne znaczenie w branży jądrowej. Nasi klienci celowo nawiązują współpracę z firmami o stabilnej sytuacji finansowej, wprowadzającymi innowacje technologiczne i posiadającymi ugruntowaną pozycję na rynku, które są w stanie zapewnić niezawodność przez cały cykl życia obiektów jądrowych.
Nowa rola energii jądrowej w transformacji energetycznej
W miarę jak światowy sektor energetyczny przyspiesza przejście na energię niskoemisyjną, energia jądrowa znów zyskuje na znaczeniu jako stabilne, neutralne dla klimatu źródło energii podstawowej. Wiele krajów rozbudowuje istniejące elektrownie lub uruchamia nowe obiekty, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne i osiągnąć przyszłe cele w zakresie dekarbonizacji. Wraz z tym nowym podejściem rośnie zapotrzebowanie na wysoce niezawodne, certyfikowane pod kątem bezpieczeństwa urządzenia pomiarowe, które są w stanie wytrzymać ekstremalne warunki i zapewnić długotrwałą integralność operacyjną.
Obszary zastosowań
Główne obszary zastosowań obejmują:
- Urządzenia o znaczeniu krytycznym dla bezpieczeństwa w istniejących zakładach i nowych inwestycjach
- Rozwiązania monitorujące przeznaczone do wymagających, ekstremalnych, niebezpiecznych, a nawet wybuchowych środowisk
- Komponenty, wsparcie i doradztwo techniczne w zakresie nowych inwestycji budowlanych, modernizacji i renowacji
Rozwiązania obejmujące cały łańcuch wartości
Wśród naszych najciekawszych rozwiązań znajdują się
Czujnik poziomu N-ALM
Termopara TCN
Dowiedz się więcej o usługach o wartości dodanej:
Twój partner w branży wykonawców EPC