Specjalne przetworniki siły
Co to jest przetwornik odkształcenia lub tensometr?
Przetworniki tensometryczne, zwane również czujnikami tensometrycznymi, tensometrami lub ekstensometrami, są specjalnym rodzajem czujników siły i są wszechstronne, ponieważ nadają się zarówno do pomiarów statycznych, jak i dynamicznych. Przetworniki odkształcenia są używane do pomiaru odkształceń, które wystąpiły z powodu sił działających na istniejące ciało. Czujnik tensometryczny jest szybki w instalacji dzięki prostej, przykręcanej konstrukcji i może osiągnąć wysoką dokładność, pomimo pomiaru pośredniego. Po zamontowaniu i wyregulowaniu, naprężenie jest przenoszone przez połączenie cierne z elementu stałego do przetwornika lub tensometru. Ponieważ przetwornik jest przykręcony do elementu podczas użytkowania, po regulacji urządzenie ma charakterystykę przetwornika siły. WIKA oferuje tensometry z następującymi sygnałami wyjściowymi: mV/V, 4 ... 20 mA, CANopen, CAN SAE J1939.
Do jakich zastosowań wykorzystywany jest przetwornik naprężenia?
Zastosowanie przetworników naprężenia jest szczególnie odpowiednie dla istniejących systemów. W istniejącym silosie lub zbiorniku modernizacja belek zginających lub ścinających do pomiaru siły może być bardzo kosztowna. Z drugiej strony, przetwornik naprężenia jest szybko integrowany z aplikacją i stanowi opłacalną alternatywę. Tensometry WIKA charakteryzują się wysoką odpornością na wstrząsy i wibracje, a także dobrą stabilnością długoterminową. Przeczytaj więcej o zastosowaniach przetworników naprężenia / tensometrów w naszym wpisie na blogu "Praktyczne zastosowania przetworników naprężenia".
Możliwe obszary zastosowań:
- Maszyny do formowania wtryskowego
- Maszyny do tłoczenia, wykrawania, wytłaczania
- Konstrukcje stalowe i wsporniki zbiorników
- Elektrownie wiatrowe
- Maszyny budowlane
W jakim zakresie można stosować przetwornik siły?
Przetwornik naprężenia, czujnik naciągu lub tensometr może być stosowany w zakresie odkształcenia lub ściskania od 0 ... 200 µε do maks. 0 ... 1000 µε. Tensometr osiąga ogólną dokładność 2 % pełnej wartości skali. W celu dokonania pomiaru, przetwornik siły jest mocowany do elementu za pomocą śrub w obszarze, w którym występuje odpowiednie odkształcenie.
Potrzebujesz kalibracji przyrządów pomiarowych?
Co to jest zakres temperatury roboczej?
Zakres temperatury roboczej to zakres temperatury otoczenia, w którym przetwornik siły może pracować, akceptując większe granice błędu, bez znaczących trwałych zmian w jego charakterystyce metrologicznej, które można wykryć po ponownym użyciu przet ...
więcejJak długo ważny jest kod WIKA Build ID?
Kod WIKA Build ID jest ważny przez co najmniej trzy miesiące.