Twoje wymaganie - nasze rozwiązanie
Czy ważny jest dla Ciebie szybki czas wprowadzenia produktu na rynek, precyzja, a także bezpieczeństwo inwestycji i niezawodność? Nieżależnie od tego czy ma to miejsce w logistyce portowej, budowie maszyn, dźwigach i podnośnikach, inżynierii medycznej, rolniczej lub w innym obszarze zastosowań? Niezawodny pomiar siły przez WIKA jest decydującym czynnikiem. Posiadamy odpowiednie rozwiązanie lub opracujemy je wspólnie z Tobą.
Specjalne życzenia klientów to codzienność dla naszych inżynierów
W przypadku indywidualnych wymagań dotyczących pomiaru siły, opracowujemy odpowiednie rozwiązania we współpracy z klientem. Stosujemy metodę elementów skończonych (MES), aby uzyskać optymalną geometrię i idealne pozycjonowanie czujnika siły. Dzięki temu dane projektowe zostają oszacowane, a rzeczywiste warunki pracy symulowane. Nasze linie produkcyjne przeznaczone są również do prototypów, specjalnych geometrii i małych partii.
Indywidualne rozwiązania wymagają rozległej wiedzy na temat technologii, procedur i procesów. Nasze możliwości są następujące: Od czujników siły jako elementów pomocniczych do “inteligentnych” zespołów z optymalnie zintegrowanymi rozwiązaniami do pomiaru siły. W tym celu wdrażamy sensory cienkowarstwowe o dowolnej określonej geometrii komponentów lub opracowanej przez nas. W pierwszej kolejności wspólnie z klientem analizujemy wszystkie wymagania - w razie potrzeby na miejscu zastosowania. Definiujemy podstawowe cechy, analizujemy warunki montażu oraz obsługi i często już na tym etapie opracowujemy wstępne rozwiązania. Nasz zespół inżynierów będzie Ci towarzyszył od wyboru optymalnego rozwiązania, poprzez próby i wszelkie wymagane certyfikaty, aż po proces produkcji. Wysokie osobiste zaangażowanie i kompetencje są dla nas oczywiste.
Skontaktuj się z nami – chętnie doradzimy!