Inteligentna technologia wykrywania różnicy ciśnień dla wymagających aplikacji HVAC

WolfHeader_en-co

WOLF polega na nowej generacji czujników A2G firmy WIKA

W swoich systemach wentylacyjnych do użytku na zewnątrz, WOLF Anlagen-Technik polega na nowej gamie produktów czujników A2G od firmy WIKA. Odporne na warunki atmosferyczne, modułowe czujniki różnicy ciśnień oferują elastyczną konfigurację, uproszczone uruchomienie i niezawodne działanie w każdych warunkach pogodowych. Rozwiązanie to znacznie zmniejsza liczbę wariantów, oszczędza przechowywanie i wysiłek szkoleniowy, a jednocześnie zwiększa przejrzystość, jakość kontroli i efektywność energetyczną. Dzięki automatycznej kalibracji, obsłudze aplikacji i inteligentnym interfejsom, rodzina produktów idealnie nadaje się do nowoczesnej automatyki budowania - dziś i jutro.

"WOLF"

StefanSpringer_en-co

"Nasz sprzęt często znajduje się na zewnątrz i dlatego jest narażony na ekstremalne warunki pogodowe. Musi być odporny na działanie wiatru, deszczu i słońca, zapewniając jednocześnie precyzyjne wartości mierzenia. Wraz z firmą WIKA i nową generacją czujników A2G znaleźliśmy przyszłościowe rozwiązanie"

Stefan Springer
Dyplomowany inżynier elektryk zajmujący się techniką mierzenia i sterowania w firmie WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG


Wyzwanie

Precyzja w trudnych warunkach

Obecnie systemy HVAC muszą spełniać wysokie wymagania w zakresie efektywności energetycznej, jakości powietrza i bezpieczeństwa pracy - często w trudnych warunkach pogodowych. Szczególnie, gdy czujniki są używane na zewnątrz, są narażone na promieniowanie UV, wahania temperatury i wilgoć. Stawia to wysokie wymagania dotyczące funkcji, stabilności i łatwej integracji.

Solidna platforma na przyszłość

Firma WOLF opracowuje rozwiązania systemowe dla wyposażenia budynków przemysłowych, w tym centrale klimatyzacyjne instalowane na zewnątrz, które mogą wytrzymać ekstremalne warunki pracy. W tym przypadku wymagane było rozwiązanie czujnika, które jest odporne na warunki atmosferyczne, może być bezpośrednio zintegrowane i nie wymaga dodatkowej oprawy - trwałe, precyzyjne i elastycznie konfigurowalne. Powinno to nie tylko zmniejszyć wysiłek związany z instalacją i konserwacją, ale także obejmować różne wymagania przy jak najmniejszej liczbie wariantów.

Rozwiązanie

Solidna platforma na przyszłość

Firma WOLF opracowuje rozwiązania systemowe dla wyposażenia budynków przemysłowych, w tym centrale klimatyzacyjne instalowane na zewnątrz, które mogą wytrzymać ekstremalne warunki pracy. W tym przypadku wymagane było rozwiązanie czujnika, które jest odporne na warunki atmosferyczne, może być bezpośrednio zintegrowane i nie wymaga dodatkowej oprawy - trwałe, precyzyjne i elastycznie konfigurowalne. Powinno to nie tylko zmniejszyć wysiłek związany z instalacją i konserwacją, ale także pokryć różne wymagania przy jak najmniejszej liczbie wariantów.

Nowa generacja serii A2G

Nowa seria łączy w sobie kilka funkcji, które wcześniej były często rozdzielane między kilka modeli przyrządów: pomiar różnicy ciśnień, obliczanie przepływu powietrza i sterowanie oparte na PID. Uzupełnieniem są nowoczesne interfejsy, konfiguracja oparta na NFC i regulowanie za pomocą aplikacji WIKA. W porównaniu do poprzednich modeli, nowa rodzina produktów łączy wszystko w jednym, elastycznie konfigurowalnym systemie. Oznacza to, że wiele aplikacji może być skutecznie obsługiwanych za pomocą zaledwie kilku podstawowych instrumentów.


Benefity

  • Odporne na warunki atmosferyczne, bezpośrednio całkowalne rozwiązanie
  • Redukcja z 12 do 4 wariantów czujników
  • Mniejszy wysiłek związany z przechowywaniem i szkoleniem
  • Szybkie uruchomienie bez zasilania za pomocą aplikacji
  • Automatyczna kalibracja punktu zerowego
  • Większa przejrzystość usług i operacji
  • Kolorowy wyświetlacz, wizualne wskazanie stanu z funkcją sygnalizacji świetlnej
  • Integracja z nowoczesnymi systemami sterowania
  • Możliwość znakowania OEM za pomocą wkładki

"Nie tworzymy sztywnych produktów, ale raczej skalowalne rozwiązania, które można elastycznie dostosowywać do różnych wymagań. Na dziś i na jutro"

Martin Widmer
Menedżer ds. globalnego segmentu rynku VAC w firmie WIKA

MartinWidmer_en-co

Technologia Smart Sensing do trudnych zastosowań

Modułowa rodzina produktów A2G łączy w sobie odporność na warunki atmosferyczne, inteligencję i elastyczność w zaawansowanym systemie. Dla firmy WOLF był to klucz do większej standaryzacji i przejrzystości technicznej w odniesieniu do wszystkich etapów projektu, od inżynierii po konserwację instalacji. Partnerska współpraca z firmą WIKA zaowocowała praktycznym rozwiązaniem, które może być skalizowane, dostosowane i dalej rozwijane w dłuższej perspektywie. Przekonujące podejście - zarówno pod względem funkcji, jak i ekonomii.

Nowa generacja serii A2G - czujniki różnicy ciśnień o inteligentnej konstrukcji

  • NFC, Modbus®, LoRaWAN®
  • IP65, opornik UV, zgodność z CE i UL


Powiązane rozwiązania, produkty i technologie


Interesujące fakty

Technologia Smart In Sensing dla nowoczesnych systemów wentylacyjnych

mierzenie ciśnienia różnicowego jako kluczowa technologia wentylacji sterowanej zapotrzebowaniem
niezawodne rozwiązania w zakresie mierzenia dla energooszczędnych budynków
solidna technologia czujników do wymagających zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

O firmie WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG

średniej wielkości dostawca indywidualnych rozwiązań inżynierii systemów od ponad 75 lat
systemy do klimatyzacji, kabin natryskowych i suchych oraz inżynierii rolniczej
własna fabrykacja, technologia automatyzacji, kompetencje higieniczne i doświadczenie w zakresie modernizacji


Kontakt

Czy chcesz, aby Twoje systemy HVAC były bardziej wydajne i przyszłościowe? Skontaktuj się z nami, a chętnie Ci doradzimy: