Po co mierzyć lepkość?
Lepkość to podstawowa właściwość fizykochemiczna, która charakteryzuje wewnętrzny opór przepływu płynu. W procesach przemysłowych jest on monitorowany jako wskaźnik jakości produktu, spójności receptury, zanieczyszczeń, degradacji oraz stabilności procesu. Odchylenia w lepkości mogą wskazywać na zmiany w składzie, regulacji temperatury, starzeniu się lub warunkach pracy, co sprawia, że jest to kluczowy parametr dla zapewnienia jakości, optymalizacji procesu i ochrony urządzeń.
Jakie są typowe zastosowania pomiaru lepkości?
Pomiar lepkości znajduje szerokie zastosowanie w sytuacjach, w których konieczna jest kontrola właściwości przepływowych cieczy, stabilności receptury oraz właściwości użytkowych produktu. Do typowych przykładów należą oleje smarowe, paliwa, półprodukty chemiczne, dodatki, rozpuszczalniki, polimery, powłoki oraz inne ciecze stosowane w procesach przemysłowych. Ciągłe monitorowanie lepkości pozwala zapewnić stałą jakość produktu, powtarzalne warunki produkcji oraz niezawodną kontrolę procesu.
Jak można zmierzyć lepkość?
Lepkość można określić za pomocą metod laboratoryjnych, takich jak wizkometry rotacyjne, kapilarne, z opadającą kulką lub oscylacyjne. W zastosowaniach procesowych czujniki lepkości montowane w linii produkcyjnej umożliwiają ciągły pomiar bezpośrednio na linii produkcyjnej. W połączeniu z pomiarem gęstości i temperatury technologie wbudowane w linię produkcyjną zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym w stan płynów, zmiany ich składu oraz stabilność procesu.
W jakiej temperaturze mierzy się lepkość?
Lepkość należy zawsze podawać w odniesieniu do określonej temperatury, ponieważ w dużym stopniu zależy ona od temperatury. Typowe temperatury odniesienia to 20 °C, 40 °C i 100 °C, w zależności od zastosowania, rodzaju cieczy i obowiązującej normy. Wartość lepkości podana bez podania odpowiadającej jej temperatury jest niekompletna i może wprowadzać w błąd.
W jaki sposób lepkość jest powiązana z temperaturą?
W przypadku większości cieczy lepkość maleje wraz ze wzrostem temperatury, ponieważ wzrasta ruchliwość cząsteczek, a wewnętrzny opór przepływu ulega zmniejszeniu. Z drugiej strony spadek temperatury powoduje wzrost lepkości i może znacząco wpłynąć na pompowalność, natężenie przepływu oraz wydajność procesu. Dokładny pomiar lepkości wymaga zatem albo stabilnej regulacji temperatury, albo kompensacji temperaturowej.
Jaka jest różnica między lepkością dynamiczną a kinematyczną?
Lepkość dynamiczna określa ilościowo wewnętrzny opór cieczy wobec przepływu wywołanego ścinaniem. Lepkość kinematyczna, wyrażana jako ν\nuν, określa stosunek lepkości dynamicznej do gęstości. Lepkość dynamiczna jest bezpośrednio powiązana z naprężeniem ścinającym, natomiast lepkość kinematyczna jest powszechnie stosowana w przypadkach, gdy istotne znaczenie ma przepływ grawitacyjny, na przykład w przypadku olejów i paliw.
Czym jest płyn newtonowski?
Płyn newtonowski charakteryzuje się stałą lepkością w danej temperaturze, niezależną od przyłożonej szybkości ścinania. Jego naprężenie ścinające jest liniowo proporcjonalne do szybkości ścinania, co zapewnia przewidywalne zachowanie przepływu podczas pompowania, mieszania lub cyrkulacji. Ciecze, których lepkość zmienia się wraz z szybkością ścinania, klasyfikuje się jako nienewtonowskie i mogą wykazywać właściwości rozrzedzające się pod wpływem ścinania, zagęszczające się pod wpływem ścinania lub zależne od czasu.