Jednopunktowe czujniki wagowe

Jednopunktowe czujniki wagowe WIKA: doskonała jakość

Czujniki wagowe zaprojektowano jako specjalną formę przetworników siły do zastosowań w sprzęcie do ważenia. Te przetworniki siły umożliwiają bardzo wysoką dokładność mierzenia w zakresie od 0,01 % do 0,05 % Fnom. Czujniki wagowe są wykorzystywane w najróżniejszych obszarach zastosowań, w tym w wagach platformowych, napełniających, taśmowych i pakujących, systemach testów dynamicznych, a także w elektronicznych wagach precyzyjnych, wagach do etykietowania cen i wagach przemysłowych. WIKA oferuje wszystkie typowe i powszechnie stosowane geometrie czujników wagowych, takie jak jednopunktowe czujniki wagowe, czujniki wagowe do zginania i ścinania, czujniki wagowe typu S, kanistry i czujniki wagowe do ściskania. Ponadto, dostępne są odpowiednie zespoły montażowe i kompletne moduły wagowe.