Inteligentny monitoring kanalizacji zapewniający wydajność procesów podziemnych

Jak można skutecznie monitorować zatory w kanalizacji bez konieczności przeprowadzania ciągłych kontroli na miejscu? Odpowiedź: system PMD firmy Janssen Riotech. Składa się z dwóch modułów: moduł czujnikowy mierzy ciśnienie napełniania, ciśnienie wsteczne oraz temperaturę zatyczek kanalizacyjnych i przesyła dane bezprzewodowo do modułu komunikacyjnego, który przekazuje je na platformę chmurową. Za pośrednictwemsieci LoRaWAN® dane dotyczące stanu nadmuchiwanych zatyczek są regularnie przesyłane do platformy w chmurze, co pozwala na wygodne zdalne monitorowanie ich stanu. Jednocześnie tworzona jest spójna dokumentacja cyfrowa próby ciśnieniowej, a spadki ciśnienia są natychmiast wykrywane i zgłaszane. Solidne czujniki ciśnienia firmy WIKA (PEW-1000, PEU-20/21) zapewniają precyzyjny pomiar ciśnienia wewnętrznego, a automatyczne rejestry danych i szczegółowe pulpity nawigacyjne gwarantują przejrzystość i bezpieczeństwo – od szybu aż po biuro.

"Riotech"

JohnCusters_en-co

„Wprowadzając system PMD, zrobiliśmy decydujący krok w kierunku cyfryzacji. Wcześniej nasze procedury testowe były realizowane ręcznie – obecnie są one bardziej precyzyjne, szybsze i bardziej zrównoważone. „To rozwiązanie zapewnia naszym klientom pełną kontrolę i pozwala zaoszczędzić cenny czas podczas eksploatacji.”

John Custers
Dyrektor generalny w firmie Janssen Riotech


Wyzwanie

Rosnące wymagania

Od ponad dziesięciu lat firma Janssen Riotech dostarcza rozwiązania z zakresu technologii czyszczenia i testowania kanalizacji dla wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, operatorów sieci oraz gmin w całej Europie. W praktyce wymagania dotyczące dokumentacji, bezpieczeństwa i wydajności są coraz wyższe. Jednocześnie prace w sieci kanalizacyjnej do tej pory odbywały się w dużej mierze w sposób analogowy – były czasochłonne, pracochłonne i trudne do śledzenia.

Brak przejrzystości

Wcześniej testy ciśnieniowe, zatykanie kanałów i badania szczelności były w większości monitorowane ręcznie. To, czy ciśnienie próbne utrzymywało się na stałym poziomie, czy też wystąpiły wycieki, często można było stwierdzić dopiero po zakończeniu prac. Jednocześnie niedobór wykwalifikowanych pracowników oraz nowe wymogi dotyczące identyfikowalności utrudniają codzienną pracę. Firma Janssen Riotech dostrzegła w tym szansę: zapewnienie większej przejrzystości i kontroli dzięki cyfryzacji i inteligentnym czujnikom – bezpośrednio z kanalizacji.

Rozwiązanie

Od zmierzonej wartości do rozwiązania platformowego

We współpracy z firmą WIKA firma Janssen Riotech opracowała system łączący tradycyjną technologię pomiarową z nowoczesną komunikacją w ramach IIoT. Zastosowane czujniki ciśnienia PEW i PEU precyzyjnie mierzą ciśnienie wewnętrzne w nadmuchiwanych zatyczkach; bramka przesyła dane za pośrednictwemsieci LoRaWAN® do serwera sieciowego udostępnionego przez firmę WIKA. Na platformie WIKA wartości są wyświetlane, automatycznie dokumentowane i archiwizowane w sposób zapewniający zgodność z wymogami audytowymi – co zapewnia pełną kontrolę nad procesami testowymi, nawet zdalnie. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w konstrukcjach szybowych, a w szczególności podczas prac konserwacyjnych i kontrolnych w rurociągach wodociągowych i kanalizacyjnych. Znajduje jednak również zastosowanie w rurociągach przemysłowych, na przykład w przemyśle chemicznym, gdy podczas prac konserwacyjnych konieczne jest bezpieczne odcięcie rur i monitorowanie ich stanu.

Partnerstwo na równych prawach

Firma WIKA wniosła swoje know-how oraz przyrządy pomiarowe z zakresu czujników przemysłowych i integracji danych; firma Janssen Riotech zapewniła koncepcję oraz doświadczenie praktyczne. W ramach kilku etapów testów zoptymalizowano czujniki, oprogramowanie i obudowy pod kątem zastosowania w terenie. Wynik: solidny, przyjazny dla użytkownika system, który łączy w sobie wydajność i bezpieczeństwo oraz toruje drogę do cyfrowego monitorowania kanalizacji.

Szczegółowy opis rozwiązania

Cztery elementy techniczne, jeden system

Benefity

  • Pełna przejrzystość procesu: wartości pomiarowe rejestrowane w regularnych odstępach czasu oraz automatyczne zapisy umożliwiają w dowolnym momencie uzyskanie wglądu w stan sieci kanalizacyjnej.
  • Mniej kontroli na miejscu: ciśnienie i stan można monitorować zdalnie – pozwala to zaoszczędzić czas i uniknąć podróży.
  • Większe bezpieczeństwo: system wczesnego ostrzegania o odchyleniach ciśnienia za pomocą automatycznych komunikatów alarmowych.
  • Większa wydajność: Automatyczne gromadzenie danych ogranicza nakład pracy ręcznej i skraca czas poświęcany na dokumentację.
  • Spójna dokumentacja: Automatycznie rejestrowane wartości pomiarowe zapewniają przejrzyste i zgodne z wymogami audytowymi protokoły testowe.
  • Zrównoważony rozwój: Niższe zużycie paliwa i mniejsza emisja CO₂ dzięki mniejszej liczbie przejazdów.

Sustainability & efficiency

Mniej wizyt na miejscu, większy efekt

Monitoring cyfrowy może znacznie ograniczyć liczbę kontroli na miejscu. Pozwala to zaoszczędzić czas, zmniejszyć zużycie paliwa i obniżyć emisję CO₂. Jednocześnie czas potrzebny na sporządzenie dokumentacji dla każdego zlecenia ulega znacznemu skróceniu, ponieważ wszystkie zmierzone wartości są rejestrowane i zapisywane automatycznie. Połączenie precyzyjnego pomiaru i inteligentnego przetwarzania danych zapewnia wydajność i szybki zwrot z inwestycji.


„Połączenie precyzyjnego pomiaru i praktycznego zastosowania pokazuje, co można osiągnąć, gdy technologia łączy się z doświadczeniem. Wspieraliśmy firmę Janssen Riotech w pracach nad systemem PMD, zarówno w zakresie sprzętu, jak i oprogramowania w chmurze. „To rozwiązanie sprawia, że eksploatacja sieci kanalizacyjnej staje się bardziej przejrzysta, bezpieczniejsza i wydajniejsza”.

Philipp Lausberger
Specjalista ds. zastosowań IIoT w firmie WIKA

RiotechPhilippLausberger_en-co

Nasze rozwiązania


Dowiedz się więcej o sukcesach naszych klientów


Kontakt

Czy chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o czujnikach ciśnienia PEW i PEU firmy WIKA? Contact us and we will be happy to advise you.