Inteligente monitorowanie gazu SF6 z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej

Elia_en-co

Jak czujnik gęstości gazu WIKA GD-20-W zmienia monitorowanie stacji elektroenergetycznych

Wyjątkowe pod względem środowiskowym i ekonomicznym rozwiązanie SF6 we współpracy z firmą Elia
Oszczędność zasobów, zabezpieczenie środowiska i cyfryzacja - wszystko to jednocześnie: innowacyjny bezprzewodowy czujnik gęstości gazu GD-20-W sprawia, że jest to możliwe. W ciągu dwóch lat firma WIKA, lider na rynku rozwiązań czujnikowych, współpracowała z belgijskim operatorem systemu przesyłowego Elia w celu pilotażu GD-20-W. Czujnik, który można łatwo zintegrować ze środowiskami IIoT, umożliwia szeroki zakres wyregulowania alarmów. W oprawie niskiej gęstości lub wysokiej temperatury natychmiast wysyła ostrzeżenie, nawet poza zaplanowanymi godzinami transmisji. To znacznie zmniejsza ryzyko wycieku SF6.

"Elia Group"

DiederikMoers_en-co

"W całej Belgii mamy zainstalowaną ogromną ilość urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia - a ich liczba tylko rośnie ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię odnawialną. Cyfrowe monitorowanie tych zasobów jest logicznym krokiem, aby nadążyć za wzrostem i zapewnić dostępność sieci"

Diederik Moers
Head Asset Condition & Control, Elia Group


Wyzwanie

Gaz SF6:
Niezbędne, ale niebezpieczne

Gaz SF6 jest niezbędny dla operatorów sieci, stosowany w podstacjach, turbinach wiatrowych i rozdzielnicach izolowanych gazem (GIS), zwłaszcza w systemach wysokiego napięcia dla lądowych i morskich farm wiatrowych. SF6 jest jednak najbardziej szkodliwym dla klimatu gazem cieplarnianym. Nowe rozporządzenie UE w sprawie F-gazów (obowiązujące od stycznia 2035 r.) nakazuje stosowanie przetworzonego lub poddanego recyklingowi SF6 do konserwacji, co sprawia, że odzysk ma kluczowe znaczenie ze względów środowiskowych i ekonomicznych.

Cel:
Minimalizacja wycieków SF6 do minimum

Gaz SF6 jest zwykle monitorowany za pomocą mierników gęstości, które uruchamiają alarm, gdy gęstość spadnie poniżej progu. Jednak do tego momentu 7-8% SF6 może już zostać utracone. Zapobieganie wyciekom SF6 ma kluczowe znaczenie, ponieważ ilość utracona w każdym zakładzie nie jest śledzona. Skuteczne monitorowanie ma kluczowe znaczenie dla utrzymania dostępności systemu, ponieważ instalacje w "czerwonej strefie" mogą wymagać wyłączenia, potencjalnie powodując utratę zasilania. Ponieważ SF6 kosztuje około 1500 euro za 50 litrów, wpływ finansowy jest znaczący.

Rozwiązanie

Podejście:
Wdrożenie projektu pilotażowego z belgijskim operatorem systemu przesyłowego Elia

WIKA nawiązała współpracę z firmą Elia, wieloletnim klientem. "Elia ma dużo gazu SF6 w swojej sieci", mówi Jannik Schäfer. "Elia jest również przygotowana na innowacje", dodaje Manuel Micheler. Dodatkowo, Elia skorzystała z możliwości bezpośredniego wpływania na rozwój produktu i dostarczania informacji zwrotnych na temat wymaganych funkcji rozwiązania. To sprawiło, że Elia była idealnym partnerem dla tego projektu.

Rozwiązanie:
Bezprzewodowy czujnik gęstości gazu

Układanie przewodów w istniejącej podstacji i modernizacja nowych czujników to znaczny wysiłek, podobnie jak ręczne odczytywanie mechanicznych monitorów gęstości na miejscu. Aby temu zaradzić, opracowano bezprzewodowy czujnik. Czujnik gęstości gazu GD-20-W zapewnia ciągłe monitorowanie parametrów stanu gazu w zamkniętych zbiornikach. Elia wymaga od 100 do 400 takich czujników na podstację 400 kV. W ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadzono intensywną fazę testowania produktów przedseryjnych.


Benefity

Gotowy do pracy

WIKA jest pewna swojego nowego produktu, po rygorystycznym testowaniu jego praktycznej przydatności poprzez pilotaż z firmą Elia. Ich współpraca była kluczem do pomyślnego opracowania nowego czujnika gęstości gazu w krótkim czasie. Klienci mogą oczekiwać rozwiązań o bezkompromisowej jakości. Zespół WIKA jest podekscytowany wprowadzeniem na rynek czujnika GD-20-W, zapewniającego wyjątkowe pod względem środowiskowym i ekonomicznym rozwiązanie SF6, które na dobre zmienia monitorowanie podstacji.


Udane partnerstwo między firmami Elia i WIKA


Dzięki kompleksowemu cyfrowemu monitorowaniu gazu SF6 w rozdzielnicach zapewniamy wykrywanie wycieków tak szybko, jak to możliwe i znacznie szybciej niż w przypadku klasycznych gęstościomierzy gazowych. Pozwala nam to zmniejszyć emisję SF6 poprzez szybsze rozpoczęcie naprawy. WIKA pomaga nam osiągnąć nasz cel, jakim jest redukcja emisji SF6 "

Thomas Wijnhoven
Asset Manager Substations, Elia Group

ThomasWijnhoven_en-co

Produkt: Czujnik gęstości gazu GD-20-W z bezprzewodowym sygnałem wyjścia LoRaWAN®

  • Do wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń izolowanych SF6 i gazami alternatywnymi
  • Technologia czujnika o wysokiej dokładności
  • Stałe monitorowanie odpowiednich parametrów stanu gazu w zamkniętych zbiornikach
  • Długa żywotność baterii
  • Bardzo kompaktowa konstrukcja
GD-20-W_en-co

Powiązane rozwiązania, produkty i technologie


Interesujące fakty

O sześciofluorku siarki

SF6: najsilniejszy gaz cieplarniany
– potencjał globalnego ocieplenia: GWP 24 300 – 1 kg SF6 gaz odpowiada 24 300 kg CO2
Niezwykle długi czas życia w atmosferze: około 3 200 lat
Wyjątkowe właściwości izolacyjne: pięciokrotnie większa wytrzymałość elektryczna niż w przypadku powietrza
Kluczowe znaczenie dla systemów energetycznych: zapobiega zwarciom i łukom elektrycznym

O Elia System Operator S.A

■ Belgijski operator systemu przesyłowego
■ Jest właścicielem i operatorem całej belgijskiej sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia
■ W skład Grupy Elia wchodzi również niemiecki operator systemu przesyłowego 50Hertz
■ 50Hertz buduje i obsługuje sieć przesyłową energii elektrycznej w północnych i wschodnich Niemczech, zatrudniając ponad 2 100 specjalistów

Dowiedz się więcej o sukcesach naszych klientów


Kontakt

Jeśli również szukasz ekologicznego i ekonomicznego rozwiązania SF6 dla swojej aplikacji, skontaktuj się z nami: