Funkcje
Model FLC-EM jest przenośnym weryfikatorem do sprawdzania przepływomierzy elektromagnetycznych. Zmierzone wartości konwertera sygnału są rejestrowane i przesyłane za pośrednictwem interfejsu RS485. Prąd wzbudzenia jest mierzony, a ustawienia konwertera sygnału mogą być przechowywane jako odniesienie do późniejszych testów lub regulacji. Weryfikator terenowy sprawdza funkcjonalność czujnika, kalibruje wyjście 4 ... 20 mA i testuje wejście i wyjście za pomocą specjalnej płyty głównej.
Działanie w terenie
FLC-EM jest umieszczony w nietłukącej, wodoodpornej i odpornej na wstrząsy walizce serwisowej. Weryfikator terenowy jest zasilany prądem przemiennym o wysokim napięciu 110 ... 240 V i akumulatorem niklowo-wodorkowym (Ni-MH) w oddzielnym obwodzie. 240 V i akumulatora niklowo-wodorkowego (Ni-MH) w oddzielnym obwodzie. Dzięki weryfikacji działania przyrządu pomiarowego można skrócić czas przestojów i zagwarantować wysoką dokładność pomiaru.
Komponenty
Oprzyrządowanie weryfikatora terenowego jest chronione przez plastikową walizkę serwisową. Złącza prądu i okablowania znajdują się na aluminiowej płycie w obudowie serwisowej. Złącza do elektronicznej płyty głównej i notebooka, bateria, koncentrator USB, a także niezbędne kable są również wbudowane.