Kompaktowy hydrauliczny pierścieniowy przetwornik siły model F6116 umożliwia prosty i ekonomiczny pomiar i wyświetlanie sił. Jego zakres pomiarowy wynosi od 320 N do 120 kN [0 ... 72 lbf do 0 ... 26 977 lbf]. Ponieważ jest on niezależny od jakiegokolwiek źródła zasilania, ten typ systemu pomiarowego oferuje idealne warunki pracy dla różnych obszarów zastosowań.
Pomiar siły hydraulicznej wykorzystuje kombinację tłok-obudowa z różnymi uszczelnieniami jako jednostkę czujnika. Działająca siła jest iloczynem powierzchni i ciśnienia. Do wyświetlania ciśnienia można użyć manometrów, czujników ciśnienia lub przyrządów do pomiaru ciśnienia z urządzeniami kontaktowymi. Skala przyrządu wyświetlającego może być zdefiniowana w różnych jednostkach, np. w N, kN, kg, t.
Gwarancja szczelności
Gwarancja na szczelność hydraulicznej jednostki pomiaru siły została przedłużona do 5 lat. Warunkiem wstępnym jest oczywiście zamierzone zastosowanie jednostki pomiaru siły. Przetwornik siły, który zacznie przeciekać w tym okresie, zostanie naprawiony bezpłatnie. W ten sposób podkreślamy jakość naszych hydraulicznych przetworników siły i nasze zaufanie do własnej technologii.