Czujnik wagowy
Do ruchomych podestów roboczych
Zastosowania
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem w ruchomych podestach roboczych
- Przemysł
- Sektor logistyczny
- Sprzątanie i konserwacja obiektów
- Zakłady energetyczne w pomieszczeniach i na zewnątrz
Specjalne właściwości
- Zakresy pomiarowe 0 ... 2000 kg [0 ... 4409 funtów]
- Różnorodna, redundantna elektronika
- Łatwy montaż dzięki zdefiniowanemu rozstawowi otworów
- Specjalny obwód zabezpieczający zapewniający wysoką kompatybilność elektromagnetyczną (EMC)
- Odporny na zmęczenie materiał korpusu pomiarowego
Opis
Odporny na zmęczenie korpus pomiarowy
Czujnik wagowy model F4822 do ruchomych podestów roboczych (MEWP) jest przeznaczony do statycznych i dynamicznych pomiarów zarówno w kierunku siły rozciągającej, jak i ściskającej. Jest wykonany z powlekanego aluminium, które ma właściwości szczególnie odpowiednie do ochrony przed przeciążeniem w ruchomych podnośnikach koszowych.
Różnorodna, redundantna elektronika
Dzięki dwóm redundantnym, przeciwstawnym kanałom model F4822 zapewnia precyzyjne i niezawodne monitorowanie obciążenia koszy ruchomych podnośników koszowych.
Specjalny obwód ochronny zapewniający wysoką kompatybilność elektromagnetyczną (EMC)
Dzięki specjalnemu obwodowi ochronnemu szkodliwe wysokie napięcia elektryczne, które mogą występować w przyrządach elektromagnetycznych w wyniku samowzbudzenia, są ograniczane, a tempo wzrostu napięcia jest zmniejszane. Przyczynia się to do zwiększenia niezawodności, żywotności i odporności – EMC – oraz zmniejszenia emitowanych zakłóceń. Jego bezpieczne działanie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa personelu i maszyn.
Czujnik wagowy model F4822 umożliwia beztroskie korzystanie z ruchomych podestów roboczych w przemyśle, logistyce, sprzątaniu i konserwacji obiektów w przestrzeni publicznej, a także w zakładach energetycznych i budynkach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.
Zmierzona siła jest przekazywana jako zróżnicowany, redundantny, przeciwstawny sygnał wyjściowy elektryczny (4 ... 20 mA/20 ... 4 mA, 3-przewodowy), aby zredukować możliwe źródła błędów do absolutnego minimum.
W zależności od zastosowania dostępne są odpowiednie certyfikaty techniczne i regionalne.