Kompaktowy hydrauliczny przetwornik siły ściskającej model F1135 jest dostępny z wielkością nominalną NS 80. Umożliwia pomiar sił znamionowych od 2 do 480 kN. Dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji mechanicznej, hydrauliczne przetworniki siły ściskającej są idealnie dostosowane do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Hydrauliczny pomiar siły znajduje zastosowanie przy produkcji urządzeń, budowie narzędzi i maszyn specjalnego przeznaczenia, a także w systemach pomiarowych i kontrolnych.
Hydrauliczne przetworniki siły działają w ten sposób, że siła działająca na tłok jest przekształcana w ciśnienie hydrauliczne - proporcjonalnie do powierzchni tłoka.
Zmierzona wartość wyświetlana jest na podłączonym przyrządzie pomiarowym, który może być analogowy lub cyfrowy. Skala podłączonego manometru może mieć zdefiniowane różne jednostki, np. N, kN, kg, a nawet t.
Gwarancja szczelności
Gwarancja na szczelność hydraulicznej jednostki pomiaru siły została przedłużona do 5 lat. Przetwornik siły, który zacznie przeciekać w tym okresie, zostanie naprawiony bezpłatnie.
Korzystanie z urządzenia do pomiaru siły zgodnie z przeznaczeniem jest warunkiem wstępnym przedłużonej 5-letniej gwarancji.