Wytrzymałe hydrauliczne przetworniki siły ściskającej są dostępne w wersjach o sile znamionowej do 400 kN. Dzięki solidnej konstrukcji są one szczególnie przydatne w trudnych warunkach środowiskowych, takich jak geotechnologia i specjalistyczna inżynieria fundamentów.
Pomiar siły hydraulicznej to prosty sposób na rejestrowanie i wyświetlanie sił występujących w różnych zastosowaniach. Pomiar siły hydraulicznej wykorzystuje kombinację tłok-obudowa z różnymi uszczelnieniami jako jednostkę czujnika.
Działająca siła jest iloczynem powierzchni i ciśnienia. Do wyświetlania ciśnienia można użyć manometrów, czujników ciśnienia lub przyrządów do pomiaru ciśnienia z urządzeniami kontaktowymi. Skala przyrządu wyświetlającego może być zdefiniowana w różnych jednostkach (np. N, kN, kg, t).
Gwarancja szczelności
Gwarancja na szczelność hydraulicznej jednostki pomiaru siły została przedłużona do 5 lat. Przetwornik siły, który zacznie przeciekać w tym okresie, zostanie naprawiony bezpłatnie.
Korzystanie z urządzenia do pomiaru siły zgodnie z przeznaczeniem jest warunkiem wstępnym przedłużonej 5-letniej gwarancji.