Czym jest czujnik wagowy typu S?
Czujniki wagowe typu S to przetworniki siły przeznaczone do precyzyjnego pomiaru sił rozciągających i ściskających, które swoją nazwę zawdzięczają charakterystycznemu kształtowi litery S. Taki kształt pozwala na idealne przeniesienie siły wzdłuż osi podłużnej, co zapewnia wysoką stabilność pomiaru i powtarzalność wyników. Czujniki wagowe typu S stosuje się głównie tam, gdzie wymagany jest niezawodny pomiar siły w obu kierunkach, na przykład w przemysłowych urządzeniach ważących, podczas badań materiałów lub w systemach dozujących.
Gdzie stosuje się czujniki wagowe typu S?
Czujniki wagowe typu S znajdują zastosowanie w wielu różnych gałęziach przemysłu, gdzie konieczne jest precyzyjne wykrywanie sił rozciągających lub ściskających. Należą do nich między innymi wagi dźwigowe i wiszące, stanowiska do badań wytrzymałościowych na rozciąganie i ściskanie, urządzenia dozujące, systemy monitorowania procesów oraz rozwiązania z zakresu techniki automatyki. Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej dokładności pomiarowej nadają się one do zastosowań wymagających pomiarów dynamicznych, a także do stałego monitorowania siły w różnych warunkach otoczenia.
Do jakich rodzajów pomiarów nadają się czujniki wagowe typu S (rozciąganie, ściskanie, oba)?
Czujniki wagowe typu S firmy WIKA są przeznaczone do pomiaru zarówno sił rozciągających, jak i ściskających. Charakterystyczny kształt litery S umożliwia wywieranie siły w osiowym położeniu w obu kierunkach, zapewniając precyzyjne i powtarzalne wyniki zarówno w zastosowaniach zawieszonych, jak i w układach pomiarowych obciążonych ciśnieniem.
Jak działa czujnik wagowy typu S?
Czujniki siły typu S mierzą siły rozciągające i ściskające wzdłuż osi, przy czym siła jest przyłożona centralnie do korpusu pomiarowego w kształcie litery S za pomocą gwintów wewnętrznych po obu stronach. Pod wpływem obciążenia korpus ulega odkształceniu sprężystemu, a zamontowane tensometry rejestrują to odkształcenie jako proporcjonalną zmianę rezystancji, która jest przetwarzana przez układ elektroniczny na stabilny sygnał wyjściowy (zazwyczaj tensometry są połączone w układzie mostka Wheatstone'a).