Czujniki radarowe

Najwyższa niezawodność dla każdego

Nowy model ILT-C01 zapewnia niezawodne pomiary poziomu w różnych zastosowaniach przemysłowych oraz w trudnych warunkach. Podczas gdy inne technologie mają trudności z dokonywaniem dokładnych pomiarów w obecności pyłu, piany lub wibracji, nasz czujnik radarowy pozostaje na to niewrażliwy.

Zaprojektowany z myślą o niezawodności kompaktowy czujnik ILT-C01 zapewnia bardzo precyzyjne pomiary poziomu cieczy i materiałów sypkich w wielu gałęziach przemysłu i zastosowaniach, w tym w mobilnych maszynach roboczych. Dzięki nowemu czujnikowi poziomu firmy WIKA nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych, kosztownych rozwiązań z najwyższej półki. Łatwe do wdrożenia. Łatwo mu zaufać. Dłużej, niż mogłoby się wydawać.

Wykrywanie bezkontaktowe. Praca bez zużycia.

Wykrywanie bezkontaktowe. Praca bez zużycia.

Dzięki nieinwazyjnej technologii pomiaru poziomu za pomocą radaru urządzenie ILT-C01 jest odporne na zużycie oraz niedokładności pomiarowe spowodowane gromadzeniem się zanieczyszczeń. Zastosowana w nim technologia pomiaru bezkontaktowego zapewnia długą żywotność i minimalne wymagania konserwacyjne.
Łatwy montaż. Gdziekolwiek.

Łatwy montaż. Gdziekolwiek.

Dzięki długości zaledwie 49,5 mm model ILT-C01 stanowi idealne rozwiązanie do zastosowań, w których dostępna przestrzeń montażowa jest ograniczona. Niezależnie od tego, czy chodzi o zbiorniki wyrównawcze, skomplikowane konstrukcje kontenerów, czy też mobilne maszyny robocze, ten niewielki czujnik poziomu można z łatwością zintegrować niemal w każdym środowisku.
Wiarygodne dane. Bez względu na wszystko.

Wiarygodne dane. Bez względu na wszystko.

Wibracje, przechylanie, pył, para wodna, mgła olejowa, wiatr, wysokie temperatury nośnika – model ILT-C01 zapewnia długotrwałą dokładność pomiarów nawet w trudnych warunkach pracy. Dzięki temu aplikacje są bezpieczniejsze, a Ty nie musisz martwić się o nieuniknione przerwy w działaniu i awarie.
Wystarczy jeden czujnik.

Wystarczy jeden czujnik.

Dzięki modelowi ILT-C01 nie ma potrzeby utrzymywania rozbudowanych zapasów magazynowych. Dzięki konstrukcji czujnika można go wbudować w wiele produktów i dostosować do konkretnych warunków montażu. Dzięki temu oszczędzasz na kosztach magazynowania i nie musisz trzymać wszystkiego pod ręką.
Odmierz tyle, ile potrzebujesz. Tam, gdzie tego potrzebujesz.

Odmierz tyle, ile potrzebujesz. Tam, gdzie tego potrzebujesz.

Urządzenie ILT-C01 precyzyjnie mierzy poziomy i odległości tam, gdzie jest to potrzebne – niezależnie od tego, czy chodzi o zastosowania z gorącą wodą, cieczami na bazie oleju, mediami o dużej lepkości lub ściernymi, materiałami sypkimi, czy też w środowiskach zapylonych. Gwarantowana powtarzalność pomiarów niezależnie od warunków sprawia, że model ILT-C01 stanowi doskonały wybór do różnych zastosowań.

Inteligentne czujniki do precyzyjnego wykrywania poziomu

Zasada działania radarowego mierzenia poziomu opiera się na falach elektromagnetycznych. Czujnik radarowy emituje falę, która jest odbijana przez obiekty i oceniana przez czujnik. Istnieją dwa rodzaje czujników radarowych: o wiązce swobodnej i kierowanej. Czujniki radarowe typu free-beam przesyłają fale bezdotykowo za pomocą specjalnych anten. Z drugiej strony, czujniki radarowe wykorzystują czujnik (pręt lub linę) jako falowód, który jest w bezpośrednim kontakcie z mierzonym medium.