Zastosowanie
Precyzyjny termometr CTR4000 stanowi kompletny interfejs pomiarowo-sterujący dla użytkowników pragnących wykonywać bardzo dokładne pomiary temperatury lub kalibrować termometry. Obsługuje szeroką gamę typów termometrów, w tym SPRT 25 Ω, PRT 100 Ω, termistory i termopary.
CTR4000 to wysokoprecyzyjny przyrząd pomiarowy przeznaczony do laboratoryjnych i przemysłowych pomiarów temperatury oraz kalibracji.
Funkcjonalność
Przyrząd współpracuje ze wszystkimi 3- i 4-przewodowymi (S)PRT (25 Ω, 100 Ω) platynowymi termometrami oporowymi, a także z większością standardowych międzynarodowych typów termopar i termistorów NTC. Dostępne są następujące jednostki pomiaru temperatury: °C, °F, K. Wyświetlane są również podstawowe jednostki pomiarowe mV i Ω. Wartości temperatury będą obliczane poprzez wspólną konwersję pomiaru podstawowego.
Dzięki szerokiemu zakresowi działania tego urządzenia nie ma potrzeby stosowania poszczególnych przyrządów, co sprawia, że kalibracja jest opłacalna.
Cechy produktu:
- Doskonała i bardzo dokładna technologia pomiarowa do rejestrowania różnych typów termometrów
- Duży graficzny ekran dotykowy do wyświetlania wartości pomiarów temperatury, ustawień konfiguracyjnych i wyników statystycznych
- Rejestrator i transfer danych do pamięci USB lub interfejsu komunikacyjnego
- Funkcja skanowania z ekranem na żywo i wykresem
- Interfejsy komunikacyjne dostępne do automatycznego monitorowania i kalibracji