Przyspieszenie sejsmiczne: do 2,5 g (wyższe przyspieszenia do 5 g na żądanie)
Opis
Czujniki poziomu ALM są używane do pomiaru i przesyłania poziomu cieczy w połączeniu z jednostką sterującą klienta poza obszarem zamkniętym. Są one oparte na zasadzie pływaka z transmisją magnetyczną w 3-przewodowym obwodzie potencjometru.
Łańcuch pomiaru rezystancji jest ściśle dopasowany. Dzięki temu montażowi generowane napięcie jest w przybliżeniu ciągłe. Możliwa jest transmisja sygnału na duże odległości i użytkowanie w strefach niebezpiecznych.