Manometry kapsułowe modeli 614.11 i 634.11 oparte są na sprawdzonym systemie pomiarowym z wykorzystaniem kapsuły. Zasada pomiaru za pomocą elementu kapsułowego nadaje się do bardzo niskich ciśnień. Podczas zwiększania ciśnienia rozszerzenie elementu kapsułowego, proporcjonalne do ciśnienia zewnętrznego, jest przekazywane do mechanizmu i wskazywane.
Modułowa konstrukcja umożliwia wiele kombinacji materiałów obudowy, przyłączy procesowych, rozmiarów nominalnych i zakresów skali.
Dzięki tak szerokiej gamie wariantów przyrząd do projektowania paneli krawędziowych nadaje się do stosowania w najróżniejszych zastosowaniach paneli sterowania.
Zakresy skali od 0 ... 2,5 mbar do 0 ... 600 mbar lub od 0 ... 1 inH2O do 0 ... 240 inH2O oraz zakresy skali próżni i +/- zapewniają zakresy pomiarowe wymagane w wielu różnych zastosowaniach.