Modele 612.34, 613.34, 632.34 i 633.34 to wysokiej jakości manometry kapsułowe, zaprojektowane specjalnie z myślą o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa w przemyśle przetwórczym.
Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym zapewnia stabilność niezbędną do uzyskania powtarzalnych pomiarów, nawet w agresywnych warunkach otoczenia.
Zasada pomiaru za pomocą elementu kapsułkowego jest odpowiednia dla bardzo niskich ciśnień. Podczas zwiększania ciśnienia rozszerzenie elementu kapsułkowego, proporcjonalne do ciśnienia zewnętrznego, jest przekazywane do mechanizmu i wskazywane.
W modelach 613.34 i 633.34 obudowa wypełniona olejem silikonowym umożliwia stosowanie w aplikacjach o bardzo dynamicznych obciążeniach ciśnieniowych i wibracjach.
Dostępne zakresy skali od 0 ... 25 mbar do 0 ... 600 mbar lub 0 ... 6 inH2O do 0 ... 150 inH2O, a także wszystkie inne równoważne zakresy dla próżni i zakresy skali +/- zapewniają zakresy pomiarowe wymagane w szerokiej gamie zastosowań.
Kod QR na tarczy pozwala na łatwe i długotrwałe pobieranie z Internetu informacji dotyczących konkretnego przyrządu, takich jak numer seryjny, numer zamówienia, certyfikaty i inne dane produktu.