Wysokiej jakości manometr kontrolny model 33x.30 został specjalnie zaprojektowany z myślą o zwiększonych wymaganiach bezpieczeństwa podczas pomiarów ciśnienia o wysokiej dokładności i nadaje się do zadań kalibracyjnych. Dzięki klasie dokładności 0.6 manometr z rurką Bourdona nadaje się do testowania manometrów przemysłowych lub do precyzyjnych pomiarów w laboratoriach. Opcjonalnie możliwa jest klasa dokładności 0,25 dla ciśnień ≤ 400 bar [6000 psi].
Odporny na zużycie precyzyjny mechanizm, części zwilżane i obudowa wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej. WIKA produkuje i kwalifikuje manometry zgodnie z normami EN 837-1 i ASME B40.100. Ta bezpieczna wersja składa się z okienka bezodpryskowego, solidnej przegrody między układem pomiarowym a tarczą oraz tylnej ścianki przeciwwybuchowej.
W przypadku awarii operator jest chroniony z przodu, ponieważ nośniki lub komponenty mogą być wyrzucane tylko z tyłu obudowy. W przypadku trudnych warunków pracy (np. wibracji) dostępne są przyrządy z opcjonalnym wypełnieniem płynnym.
Optymalna czytelność przyrządu, o nominalnym rozmiarze 160 mm [6"], jest osiągana dzięki wskaźnikowi z ostrzem i tarczy z drobnymi podziałkami. Ponadto można wybrać skalę pasma lustrzanego, aby uniknąć błędu paralaksy.
Na życzenie klienta dostarczony zostanie certyfikat kalibracji dla tego urządzenia.
Walizka transportowa zapewnia bezpieczne przechowywanie i transport (akcesorium).
Kod QR na tarczy pozwala na łatwe i długotrwałe pobieranie z Internetu informacji dotyczących konkretnego przyrządu, takich jak numer seryjny, numer zamówienia, certyfikaty i inne dane produktu.