Slimme rioolmonitoring voor efficiënte ondergrondse processen

Hoe kunnen rioolpluggen efficiënt worden bewaakt zonder voortdurende inspecties ter plaatse? Het antwoord: het PMD-systeem van Janssen Riotech. Het bestaat uit twee behuizingen: een sensorbehuizing meet de vuldruk, tegendruk en temperatuur van de rioolpluggen en stuurt de gegevens draadloos naar de communicatiebehuizing, die ze doorstuurt naar een cloudplatform. Via LoRaWAN® worden de statusgegevens van de opblaasbare pluggen regelmatig naar een cloudplatform verzonden en kunnen ze gemakkelijk op afstand worden bewaakt. Tegelijkertijd wordt er een naadloze digitale documentatie van de druktest aangemaakt, terwijl drukdalingen onmiddellijk worden gedetecteerd en gemeld. Robuuste WIKA-druksensoren (PEW-1000, PEU-20/21) zorgen voor een nauwkeurige registratie van de inwendige druk, terwijl automatische logboeken en gedetailleerde dashboards zorgen voor transparantie en veiligheid – van de schacht tot op kantoor.

"Riotech"

DiederikMoers_en-co

"We hebben een enorme hoeveelheid elektrische hoogspanningsapparatuur geïnstalleerd in heel België - en die hoeveelheid neemt alleen maar toe door de stijgende vraag naar hernieuwbare energie. Digitale bewaking van deze activa is de logische stap om de groei bij te houden en de beschikbaarheid van het net te garanderen."

Diederik Moers
Hoofd Asset Condition & Control, Elia Groep


Uitdaging

SF6-gas:
Essentieel maar gevaarlijk

SF6-gas is essentieel voor netbeheerders en wordt gebruikt in stations, windturbines en gasgeïsoleerde schakelapparatuur (GIS), vooral in hoogspanningssystemen voor onshore en offshore windparken. SF6 is echter het meest klimaatschadelijke broeikasgas. De nieuwe F-gasverordening van de EU (die in januari 2035 van kracht wordt) verplicht het gebruik van behandelde of gerecyclede SF6 voor onderhoud, waardoor terugwinning om ecologische en economische redenen van cruciaal belang is.

Het doel:
SF6-lekkage tot een minimum beperken

SF6-gas wordt meestal bewaakt met dichtheidsmeters die een alarm afgeven als de dichtheid onder een drempel zakt. Op dat moment kan echter al 7-8 % van het SF6 verloren zijn gegaan. Het voorkomen van SF6-lekkage is cruciaal, omdat de hoeveelheid die in elke fabriek verloren gaat niet wordt bijgehouden. Effectieve bewaking is van vitaal belang om de systeembeschikbaarheid te behouden, aangezien centrales in de "rode zone" mogelijk moeten worden stilgelegd, wat kan leiden tot stroomverlies. Aangezien SF6 ongeveer €1.500 per 50 liter kost, is de financiële impact aanzienlijk.

Oplossing

De aanpak:
Uitvoering van een proefproject met de Belgische transmissienetbeheerder Elia

WIKA is een samenwerking aangegaan met Elia, een klant die al heel lang klant is. "Elia heeft veel SF6-gas in zijn net", zegt Jannik Schäfer. "Elia is ook bereid om innovatief te zijn," voegt Manuel Micheler toe. Bovendien omarmde Elia de kans om rechtstreeks invloed uit te oefenen op de productontwikkeling en feedback te geven over de vereiste kenmerken van de oplossing. Dit maakte Elia de perfecte partner voor dit project.

De oplossing:
Een draadloze sensor voor gasdichtheid

Het leggen van kabels in een bestaand station en het achteraf installeren van nieuwe sensoren is een aanzienlijke inspanning, net als het handmatig uitlezen van mechanische dichtheidsmonitoren op locatie. Om dit aan te pakken is een draadloze sensor ontwikkeld. De GD-20-W gasdichtheidssensor zorgt voor een continue bewaking van de gasconditieparameters in gesloten tanks. Elia heeft 100 tot 400 van deze sensoren nodig per 400 kV-station. De afgelopen twee jaar is er een intensieve testfase met voorserieproducten uitgevoerd.


Voordelen

Klaar voor gebruik

WIKA heeft vertrouwen in zijn nieuwe product en heeft het grondig getest op praktische geschiktheid door het samen met Elia te testen. Hun samenwerking was de sleutel tot de succesvolle ontwikkeling van de nieuwe sensor voor gasdichtheid in korte tijd. Klanten kunnen een oplossing van compromisloze kwaliteit verwachten. Het WIKA-team is verheugd over de lancering van de GD-20-W sensor, een milieuvriendelijke en economisch uitstekende SF6-oplossing die de bewaking van stations voorgoed verandert.


Een succesvol partnerschap tussen Elia en WIKA


Met de uitgebreide digitale bewaking van SF6-gas in schakelapparatuur zorgen we ervoor dat we lekkage zo snel mogelijk detecteren en veel sneller dan met klassieke gasdichtheidsmeters. Hierdoor kunnen we onze SF6-uitstoot verminderen door de reparatie sneller uit te voeren. WIKA helpt ons ons doel te bereiken om de SF6-uitstoot te verminderen."

Thomas Wijnhoven
Asset Manager stations, Elia Groep

ThomasWijnhoven_en-co


Lees meer over de succesverhalen van onze klanten


Contact

Als u ook op zoek bent naar een milieuvriendelijke en economisch verantwoorde SF6-oplossing voor uw toepassing, neem dan contact met ons op: