yaguang_technology

Elia_en-co

Hoe de GD-20-W gasdichtheidssensor van WIKA de bewaking van onderstations verandert

Een milieuvriendelijke en economisch uitstekende SF6-oplossing in samenwerking met Elia
Hulpbronnen besparen, het milieu beschermen en digitalisering stimuleren - alles tegelijk: de innovatieve draadloze GD-20-W gasdichtheidssensor maakt het mogelijk. Gedurende twee jaar heeft WIKA, marktleider in detectieoplossingen, samengewerkt met de Belgische transmissienetbeheerder Elia om de GD-20-W te testen. De sensor, die gemakkelijk kan worden geïntegreerd in IIoT-omgevingen, maakt een groot aantal alarminstellingen mogelijk. Bij een lage dichtheid of een hoge temperatuur wordt onmiddellijk een waarschuwing verzonden, zelfs buiten de geplande zendtijden. Dit vermindert het risico op SF6 aanzienlijk.

"Elia Group"

DiederikMoers_en-co

"We hebben een enorme hoeveelheid elektrische hoogspanningsapparatuur geïnstalleerd in heel België - en die hoeveelheid neemt alleen maar toe door de stijgende vraag naar hernieuwbare energie. Digitale bewaking van deze activa is de logische stap om de groei bij te houden en de beschikbaarheid van het net te garanderen."

Diederik Moers
Hoofd Asset Condition & Control, Elia Group


Uitdaging

SF6-gas:
Essentieel maar gevaarlijk

SF6-gas is essentieel voor netbeheerders en wordt gebruikt in stations, windturbines en gasgeïsoleerde schakelapparatuur (GIS), vooral in hoogspanningssystemen voor onshore en offshore windparken. SF6 is echter het meest klimaatschadelijke broeikasgas. De nieuwe F-gasverordening van de EU (die in januari 2035 van kracht wordt) verplicht het gebruik van behandelde of gerecyclede SF6 voor onderhoud, waardoor terugwinning om ecologische en economische redenen van cruciaal belang is.

Het doel:
SF6-lekkage tot een minimum beperken

SF6-gas wordt meestal bewaakt met dichtheidsmeters die een alarm afgeven als de dichtheid onder een drempel zakt. Op dat moment kan echter al 7-8 % van het SF6 verloren zijn gegaan. Het voorkomen van SF6-lekkage is cruciaal, omdat de hoeveelheid die in elke fabriek verloren gaat niet wordt bijgehouden. Effectieve bewaking is van vitaal belang om de systeembeschikbaarheid te behouden, aangezien centrales in de "rode zone" mogelijk moeten worden stilgelegd, wat kan leiden tot stroomverlies. Aangezien SF6 ongeveer €1.500 per 50 liter kost, is de financiële impact aanzienlijk.

Oplossing

De aanpak:
Uitvoering van een proefproject met de Belgische transmissienetbeheerder Elia

WIKA is een samenwerking aangegaan met Elia, een klant die al heel lang klant is. "Elia heeft veel SF6-gas in zijn net", zegt Jannik Schäfer. "Elia is ook bereid om innovatief te zijn," voegt Manuel Micheler toe. Bovendien omarmde Elia de kans om rechtstreeks invloed uit te oefenen op de productontwikkeling en feedback te geven over de vereiste kenmerken van de oplossing. Dit maakte Elia de perfecte partner voor dit project.

De oplossing:
Een draadloze sensor voor gasdichtheid

Het leggen van kabels in een bestaand station en het achteraf installeren van nieuwe sensoren is een aanzienlijke inspanning, net als het handmatig uitlezen van mechanische dichtheidsmonitoren op locatie. Om dit aan te pakken is een draadloze sensor ontwikkeld. De GD-20-W gasdichtheidssensor zorgt voor een continue bewaking van de gasconditieparameters in gesloten tanks. Elia heeft 100 tot 400 van deze sensoren nodig per 400 kV-station. De afgelopen twee jaar is er een intensieve testfase met voorserieproducten uitgevoerd.


Voordelen

Klaar voor gebruik

WIKA heeft vertrouwen in zijn nieuwe product en heeft het grondig getest op praktische geschiktheid door het samen met Elia te testen. Hun samenwerking was de sleutel tot de succesvolle ontwikkeling van de nieuwe sensor voor gasdichtheid in korte tijd. Klanten kunnen een oplossing van compromisloze kwaliteit verwachten. Het WIKA-team is verheugd over de lancering van de GD-20-W sensor, een milieuvriendelijke en economisch uitstekende SF6-oplossing die de bewaking van stations voorgoed verandert.


Een succesvol partnerschap tussen Elia en WIKA


Met de uitgebreide digitale bewaking van SF6-gas in schakelapparatuur zorgen we ervoor dat we lekkage zo snel mogelijk detecteren en veel sneller dan met klassieke gasdichtheidsmeters. Hierdoor kunnen we onze SF6-uitstoot verminderen door de reparatie sneller uit te voeren. WIKA helpt ons ons doel te bereiken om de SF6-uitstoot te verminderen."

Thomas Wijnhoven
Asset Manager stations, Elia Group

ThomasWijnhoven_en-co

Het product: GD-20-W gasdichtheidssensor met draadloos LoRaWAN® uitgangssignaal

  • Voor binnen en buiten SF6- en alternatieve gasgeïsoleerde apparatuur
  • Sensortechnologie met hoge nauwkeurigheid
  • Permanente monitoring van de relevante parameters van de gasomstandigheden in gesloten tanks
  • Lange batterijduur
  • Zeer compact ontwerp
GD-20-W_en-co

Verwante oplossingen, producten en technologieën


Interessante feiten

Over zwavelhexafluoride

SF6: het krachtigste broeikasgas
Global Warming Potential: GWP 24.300 – 1 kg SF6 gas komt overeen met 24.300 kg CO2
Extreem lange verblijftijd in de atmosfeer: ongeveer 3.200 jaar
Uitzonderlijke isolerende eigenschappen: vijf keer de elektrische sterkte van lucht
Van cruciaal belang voor elektriciteitsnetten: voorkomt kortsluitingen en vonkvorming

Over Elia System Operator nv

■ De Belgische transmissienetbeheerder
■ Is eigenaar van en beheert het volledige Belgische hoogspanningsnet
■ Tot de Elia-groep behoort ook de Duitse transmissienetbeheerder 50Hertz
■ 50Hertz bouwt en beheert het elektriciteitstransmissienet in Noord- en Oost-Duitsland met meer dan 2.100 specialisten

Lees meer over de succesverhalen van onze klanten


Contact

Als u ook op zoek bent naar een milieuvriendelijke en economisch verantwoorde SF6-oplossing voor uw toepassing, neem dan contact met ons op: