Nauwkeurige temperatuurcontrole voor efficiënte amineprocessen
Een miniatuur-meerpunts-thermokoppel van het type TC96-M van WIKA voorziet Chevron van realtimegegevens voor een geoptimaliseerde gasbehandeling
Om de werking van zijn amine-contactors efficiënter en stabieler te maken, koos Chevron voor meettechnologie van WIKA. Het miniatuur-meerpunts-thermokoppelmodel TC96-M, dat door WIKA speciaal is ontwikkeld voor een raffinaderij in Pascagoula, Mississippi, VS, meet de warmteverdeling langs de kolom – het hart van het proces waarbij CO₂ en H₂S uit de gasstroom worden verwijderd. In realtime en zonder ingrepen in de installatie. De verzamelde gegevens maken een gerichte regeling van de reactiezones mogelijk, verlagen het energieverbruik en verhogen de bedrijfsveiligheid.
“Temperatuurgegevens vertellen verhalen. "Het was onze taak om deze verhalen voor Chevron begrijpelijk te maken en zo een nieuw inzicht in efficiëntie te bieden.”
“Onze oplossing combineert meettechnologie met inzicht in het proces – dat is echte transparantie binnen de fabriek.”
Robert Torgerson
Directeur Technologie en Toepassingen
Het 20 meter lange model TC96-M miniatuur-meervoudig thermokoppel werd voor het transport in een speciaal vervaardigde kist geplaatst.
- Meervoudige meting over afstanden tot 20 m
- Niet-geaarde type K-thermokoppels
- Robuuste beschermgeleiders voor chemisch agressieve media
- Directe integratie in procesbesturingssystemen
- Klantspecifiek ontwerp zonder stilstand van de installatie
“Met de uitgebreide digitale bewaking van SF6-gas in schakelapparatuur zorgen we ervoor dat we lekkage zo snel mogelijk detecteren en veel sneller dan met klassieke gasdichtheidsmeters. Hierdoor kunnen we onze SF6-uitstoot verminderen door de reparatie sneller uit te voeren. WIKA helpt ons ons doel te bereiken om de SF6-uitstoot te verminderen."
Thomas Wijnhoven
Asset Manager stations, Elia Groep
Lees meer over de succesverhalen van onze klanten
Neem contact met ons op
Wilt u ook meer inzicht krijgen in uw proces en de stabiliteit van uw installatie verbeteren?
Neem gerust contact met ons op; we helpen u graag verder.