Kalibratie van meetapparaten: temperatuur

Kalibratietechniek bij WIKA

Productkwaliteit, bedrijfszekerheid en economische efficiëntie staan in directe samenhang met een nauwkeurige en betrouwbare registratie van procesgrootheden. Voor de kalibratie van meetapparaten vindt u bij WIKA een breed portfolio aan kalibratieapparaten en onze kalibratieservice:

Instrumenten voor temperatuurkalibratie

Voor de kalibratie van uw meetinstrumenten leveren wij de ideale oplossing voor elke meettaak. Door het gediversifieerde productassortiment van WIKA - van draagbare tot zeer nauwkeurige, van stationaire tot temperatuurvoerende instrumenten - zijn we in staat om elke complete oplossing te leveren.

Met deze instrumenten is kalibratie van meetinstrumenten voor temperatuur mogelijk in het bereik van -200 ... +1.300 °C / -328 ... +1.100 °C / -67 ... +2.012 °F. +2.372 °F (controlebereik -55 ... +1.100 °C / -67 ... +2.012 °F).

Temperatuur kalibratie service

De kalibratie van meetapparaten gebeurt bij WIKA als onafhankelijke dienstverlener voor apparaten van alle fabrikaten. Tot ons excellente serviceaanbod hoort ook de voorlichting en scholing van uw medewerkers rondom de kalibratieapparaten.

Afhankelijk van de temperatuur en de procedure is kalibratie van meetinstrumenten in onze kalibratielaboratoria mogelijk in het kalibratiebereik van -196 ... 1.200 °C (-320,8 ... +2.192 °F) met een nauwkeurigheid van 1 mK ... 1,5 K.

Ijking van temperatuurmeetapparaten

Naast het kalibreren van meetinstrumenten kunt u bij WIKA uw meetinstrumenten laten controleren volgens de kalibratievoorschriften die zijn vastgelegd door de bevoegde kalibratie-instantie.

FAQ

Hoe wordt een kalibratie-interval bepaald?

Om ervoor te zorgen dat permanent juiste metingen worden verricht, dient de gebruikte inspectie-apparatuur op regelmatige intervallen worden bewaakt of gekalibreerd. Deze periode komt overeen met de kalibratie-interval. De gebruiker van een kalibra ...

meer
FAQ
FAQ

Waarom bestaan er gevulde manometers?

De vulvloeistof dient als demping voor de bewegende delen in de behuizing. Hierdoor kan schade door trillingen en verhoogde slijtage van de bewegende delen worden voorkomen.



Meer informatie vindt u in de volgende video

Video